X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Limitadores de torque Autogard

Progreso de la industria

Por más de 80 años, nuestros limitadores de torque Autogard han sido los líderes de la industria en protección contra sobrecarga, brindando confiabilidad comprobada, experiencia fiable y una amplia gama de opciones. Ideales para casi cualquier aplicación desde trabajos ligeros hasta trabajos pesados y para ambientes especialmente industrializados, nuestros limitadores de torque ofrecen protección bidireccional y disminuyen el costo total de propiedad, una mayor precisión de limitación de torque y una vida útil más larga a altas velocidades. Nuestros productos abarcan una gama completa de requerimientos de torque.

¿Qué distingue a los limitadores de torque Autogard del resto?

Ha demostrado que aumenta la vida útil de los componentes del sistema

Rango de torque grande

Más de 44,500,000 pulg-lbs (5,000 kNm)

Previene el tiempo de inactividad

La precisión de la limitación de torque evita tiempos de inactividad costosos

Optimizado para todas las velocidades

Diseñado para operar a altas y bajas velocidades

Protección contra desacoplamiento

El desacoplamiento instantáneo protege al equipo frente a daños

Más información sobre Limitadores de torque Autogard

El NUEVO limitador de torque XG Series

Diseñado para durar más, con opciones que se adecuan a casi cualquier aplicación

Desplácese para obtener más información
Rápido y fácil de desconectar el motor y la caja de cambios al quitar el elemento de envoltura flexible para el mantenimiento de la máquina
Fácil de ajustar en el sitio y también es posible que el ajuste sea a prueba de alteraciones
Disponible en opciones de desprendimiento en todos los tamaños para una fácil instalación y mantenimiento
Funcionamiento libre después de una sobrecarga de torque
Separación instantánea de inercias dañinas sobre un nivel de torque preestablecido
Reinicio manual sin necesidad de herramientas especiales o piezas de repuesto
Fácil de ajustar en el sitio y también es posible que el ajuste sea a prueba de alteraciones
Rápido y fácil de desconectar el motor y la caja de cambios al quitar el elemento de envoltura flexible para el mantenimiento de la máquina
Fácil de ajustar en el sitio y también es posible que el ajuste sea a prueba de alteraciones
Disponible en opciones de desprendimiento en todos los tamaños para una fácil instalación y mantenimiento
Funcionamiento libre después de una sobrecarga de torque
Separación instantánea de inercias dañinas sobre un nivel de torque preestablecido
Reinicio manual sin necesidad de herramientas especiales o piezas de repuesto
Fácil de ajustar en el sitio y también es posible que el ajuste sea a prueba de alteraciones
Cerrar
Productos

Documentación

Autogard 820 Series Remote-Reset Torque Limiter

TQE5-001_LTR

Ficha técnica | Inglés | 95 KB

Autogard Torque Limiter 200 Series – Metric

PTE1-003_MA4

Folleto | Inglés | 1 MB

Autogard Torque Limiter 200 Series

TQ1-003

Folleto | Inglés | 1 MB

Autogard Torque Limiter 820 Series

PTE1-001_MA4

Folleto | Inglés | 1 MB

Autogard Torque Limiter Selection Guide

TQ1-007

Folleto | Inglés | 1 MB

TQ1-006

Catálogo | Inglés | 802 KB

Autogard Torque Limiter XG Series Overview – Metric

PTE1-005_MA4

Folleto | Inglés | 310 KB

Autogard Torque Limiter XG Series Overview

PTE1-005

Folleto | Inglés | 307 KB

Rexnord Autogard 820 Series Remote-Reset FAQs

PT5-008

Ficha técnica | Inglés | 134 KB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Limitadores de torque Autogard.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+44 1285 640333