X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

200 Series Torque Limiter

placeholder

El limitador de torque Autogard original con un diseño confiable que se desconectará a un valor de torque preestablecido.  Este producto tiene una base de instalación masiva que da servicio a una amplia gama de aplicaciones.

Funciones y beneficios

  • Diseño simple y rentable
  • Reinicio automático o manual
  • Rangos de torque de hasta 75,000 pulg-lbs (8,747 Nm)
  • Medidas de flecha de hasta 4.02 pulgadas (102 mm)

Detalles del producto

  • Diseño probado con miles de unidades operando exitosamente
  • La precisión de la limitación de torque evita tiempos de inactividad costosos
  • Los diseños estándar pueden adaptar grandes rangos de torque
  • El desacoplamiento instantáneo protege el equipo frente a inercias dañinas
  • Protección bidireccional
  • Fácil de ajustar al torque permitido deseado
  • Tres tipos disponibles: Tipo AC - Reinicio rápido automático, Tipo ACT - Reinicio automático sincrónico, Tipo AF - Rueda independiente, Reinicio manual para alta velocidad