X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

WT Series Torque Limiter

placeholder

La WT Series fue diseñada para adaptarse a aplicaciones de tratamiento de agua y cuenta con un módulo de acero inoxidable para una protección superior en el entorno de trabajo difícil.

Funciones y beneficios

  • Diseño modular
  • Construcción de acero inoxidable
  • La función de desacoplamiento manual es estándar y reemplaza la necesidad de un embrague de mordaza aparte
  • Rangos de torque de hasta 60,000 pulg-lbs (6,780 Nm)
  • Medidas de flecha de hasta 3.75 pulgadas (95.25 mm)

Detalles de la WT Series

  • Construcción de acero inoxidable para resistir entornos de trabajo difíciles
  • Configuración precisa y constante del torque que incluye una escala Vernier en cada módulo para permitir un fácil ajuste del torque
  • El desacoplamiento manual es estándar para permitir que la unidad se desconecte para realizar las pruebas y el mantenimiento del sistema; reemplaza la necesidad de un embrague de mordaza aparte
  • Desacoplamiento instantáneo y completo de la transmisión para una protección óptima
  • Bajo mantenimiento; la conexión de engrasado integral permite la lubricación periódica de la unidad sin quitarla de la transmisión
  • El mantenimiento y el reemplazo de los módulos se pueden realizar sin quitar el limitador de torque de la aplicación