X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Generación de energía Soluciones industriales

Solicitar información Ya sea que necesite manejar materiales a granel o líquidos, torres de enfriamiento o desulfuración de gases de combustión, elija Rexnord. Encuentre los productos Rexnord en compresores, bombas, descargadores de rieles, apiladoras-recogedoras y más.

 

Productos de rodamientos

Para los entornos más difíciles, elija los rodamientos confiables de Rexnord hechos a la medida para su aplicación.

Ver todos los productos de rodamientos

Rodamiento Link-Belt estilo SAF

Alta capacidad de soporte de carga. Adaptadores de flecha fáciles de retirar e instalar.

Obtener más información

Rodamiento de rodillos esféricos con montaje del adaptador Rex SHURLOK

Sistema de bloqueo positivo (PLS, por sus siglas en inglés) para una vida útil más larga. Sensor de tensión óptica (OSS, por sus siglas en inglés) Spyglass para reducir los errores de montaje en flecha.

Obtener más información

Rodamientos de rodillos cilíndricos y esféricos Rex

Amplia oferta de series de ancho estándar, estrecho, amplio e intermedio y una gama completa de estilos de carcasa.

Obtener más información

Rodamiento de bolas con montaje de trabajo pesado Rex 300 Series

Mejora la eficacia y la rentabilidad al reducir los errores de instalación, los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Obtener más información
 

Productos para soluciones de bandas transportadoras

Para los entornos más difíciles, elija entre una variedad de diseños con soluciones de bandas transportadoras Rexnord.

Ver todos los productos para soluciones de bandas transportadoras

Ruedas guía de banda transportadora Rex

Se ofrecen en una variedad de diseños y clasificaciones de CEMA requeridas para una variedad de diseños de bandas transportadoras.

Obtener más información
 

Productos de acoplamiento

Elija entre una cartera completa de acoplamientos para sus aplicaciones de energía diversas.

Ver todos los productos de acoplamientos

Acoplamiento de rejilla Falk SteelFlex

Estos acoplamientos de rejilla de alto rendimiento y estándar en la industria son la mejor opción para muchas aplicaciones de alto torque y alta vibración.

Obtener más información

Acoplamientos de engranaje Falk Lifelign

Los dientes de bombeada triple están diseñados para un desgaste mínimo al tiempo que acepta una alta desalineación.

Obtener más información

Acoplamiento hidráulico Falk True Torque

La solución mecánica para inicios suaves que puede afinarse a la especificación en el campo.

Catálogo: Acoplamiento hidráulico Falk True Torque

Acoplamiento de disco Thomas XTSR

Acoplamiento duradero con diseño estándar y personalizado para requisitos de alta velocidad, balanceado y API.

Obtener más información

Acoplamiento compuesto Addax

Acoplamiento compuesto ligero para una instalación más fácil, elimina la necesidad de rodamientos intermedios y prolonga la vida útil del sistema.

Obtener más información

Acoplamientos torsionalmente suaves Centa

Acoplamientos torsionalmente flexibles diseñados para amortiguar la vibración en componentes críticos.

Ver acoplamientos torsionalmente suaves Centa

Acoplamiento elastomérico Omega

Excelente amortiguación contra vibración y una capacidad de alta desalineación para extender la vida útil del equipo conectado.

Obtener más información

Acoplamiento elastomérico Viva

Elemento flexible dividido a la mitad para una instalación/reemplazo eficaz. Diseño con muesca en "V" patentado para una protección contra sobrecarga.

Obtener más información

Acoplamiento elastomérico Wrapflex

Diseño de reemplazo en el lugar para una instalación y reemplazo rápido, el diseño patentado del elemento flexible y cubo patentado asegura una larga vida útil.

Obtener más información

Guarda de la flecha giratoria Falk Orange Peel

Disponible en poliuretano, aluminio o acero para una mejor vida útil y rendimiento.

Catálogo: Guarda de la flecha giratoria Falk Orange Peel
 

Productos de engranajes

Para sus aplicaciones de energía exigentes elija los diseños de engranajes confiables y de alta calidad de Rexnord.

Ver todos los productos de engranajes

Engranajes transmisores Falk V-Class

Hierro dúctil de trabajo pesado, carcasa dividida horizontalmente, sellos antifugas Magnum, funcionamiento más frío para una vida útil más larga, tren motriz silencioso.

Obtener más información

Engranajes transmisors Falk A-Plus

La carcasa de acero personalizable y variedad de tamaños permite que esta caja de cambios se ajuste a la medida de las aplicaciones de trabajo pesado.

Obtener más información

Engranajes transmisores Planetgear

Sellos de taconita y diseño modular, compacto y de potente densidad para un rendimiento óptimo.

Obtener más información

Engranajes transmisores de montaje en flecha Falk Quadrive

Están construidas para soportar el trabajo rudo continuo y es la transmisión de montaje en flecha más fácil y rápida de desmontar e instalar.

Obtener más información

Motorreductores Falk Ultramite

Incluye un buje TA para una instalación/cambio fácil; permite una adaptación de todos los motores estándar IEC/NEMA.

Obtener más información
 

Productos de cadenas industriales

Soportan las aplicaciones más exigentes con un amplio rango de diseños de cadenas para adaptarse a los requisitos del cliente.

Ver todos los productos de cadenas industriales

Cadena de acero industrializada Link-Belt y Rex

Cadena de rodillos y acero industrializada, diseñada y fabricada para cumplir con los requisitos de aplicación exactos.

Obtener más información
 

Productos componentes de transmisión PT

Proteja sus equipos en los entornos más desafiantes para un desacoplamiento instantáneo de sus transmisiones y más.

Ver todos los productos de componentes de transmisión PT

Topes de retención Falk True Hold

El diseño de rodillo/rampa ofrece una protección instantánea frente a la falla o sobrecarga del sistema.

Catálogo: Topes de retención Falk True Hold

Limitadores de torque Autogard

Configuración de torque ajustable, precisa y repetible con completa e instantánea desconexión de la transmisión para un mejor rendimiento.

Obtener más información

Frenos montados en el motor Stearns

Productos estándar con una amplia gama de opciones que ofrecen un freno personalizado para una variedad de aplicaciones.

Ver frenos montados en el motor Stearns

Frenos de bloqueo mecánico Stearns

El freno de disco operado manualmente y fácil de usar garantiza la seguridad durante el mantenimiento del ventilador de una torre de enfriamiento.

Ver frenos de bloqueo mecánico Stearns
 

Servicios

Haga que su engranaje transmisor funcione como nuevo otra vez en su aplicación con las capacidades de remanufactura incomparables de Rexnord.

Ver todos los servicios de Power Transmission

Servicios industriales Rexnord

Reparación líder en la industria de engranajes transmisores, reparación en el sitio y reparación de embragues y eje de transmisión universal.

Obtener más información