X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Rodamientos de rodillos esféricos Rex

Los rodamientos de rodillos esféricos Rex fijan las normas para el rendimiento de los rodamientos, el montaje superior de la flecha y la personalización. Cuando se trata de rodamientos de rodillos esféricos personalizables de alto rendimiento, usted puede confiar en Rex.

Más información sobre Rex

Los rodamientos de rodillos esféricos Rex fijan la norma de la capacidad y la personalización

Los rodamientos de rodillos Rex abordan una de las causas de falla prematura más importantes de los rodamientos: la desalineación. La exclusiva carrera externa de dos piezas del rodamiento de rodillos Rex proporciona una capacidad de desalineación estática y dinámica líder de la industria de +/- 2 grados, el doble de la capacidad de otros rodamientos en el mercado. La capacidad adicional de desalineación estática permite las inexactitudes en el proceso de instalación, lo que reduce el potencial de falla prematura del rodamiento debido a un error de instalación. De manera similar, la capacidad adicional de desalineación dinámica se adapta a un mayor movimiento de la flecha durante el funcionamiento, reduciendo el potencial de falla prematura del rodamiento.

El anillo exterior de dos piezas de los rodamientos de rodillos Rex tiene la capacidad de abordar los problemas más comunes de los rodamientos en el campo, sin tener que reemplazar los rodamientos. Los problemas comunes, incluidos la vibración, la alta temperatura de funcionamiento, el ruido, la alta velocidad y los golpes, pueden eliminarse mediante ajustes rápidos y sencillos de las holguras internas. Los rodamientos Rex son los únicos rodamientos en carcasa sólida con esta capacidad exclusiva. Nuestros ingenieros de aplicaciones de rodamientos están listos para ayudarle con la personalización de la holgura para su aplicación específica.

Con su elección de sellos, tapas auxiliares y otras características personalizables, usted puede confiar en Rex en cada situación. Cuando quiera una verdadera solución de rodamientos, Rex es su mejor opción.

Personalización superior: Cree el rodamiento de rodillos perfecto para su tarea

Rex ofrece una personalización superior. Desde nuestra línea completa de sellos intercambiables hasta nuestras tapas de hierro fundido, los rodamientos Rex se pueden adaptar a sus especificaciones. 
 

El adaptador cónico Shurlok es una potente exclusividad de los rodamientos de rodillos esféricos Rex. Shurlok brinda a los usuarios una instalación rápida y fácil. Con 360 grados de contacto de sujeción, Shurlok ofrece un poder de retención extremo, una vibración mínima y una extraordinaria precisión de funcionamiento. Shurlok lleva la tecnología de montaje a un nuevo nivel.
 

La contaminación de la lubricación es una causa principal de la falla prematura de los rodamientos. Los sellos de los rodamientos mantienen afuera a los contaminantes y adentro a los lubricantes. El sello correcto significa una vida más larga para su rodamiento, y con una amplia variedad de opciones de sellado, los rodamientos Rex pueden personalizarse para entornos con alta temperatura, alta velocidad, y humedad o contaminación elevadas. Tenemos el sello correcto para su aplicación y si usted no está seguro de cuál es la mejor opción de sellado, los ingenieros de aplicación de Rexnord están listos para ayudarle. Los sellos de los rodamientos Rex se pueden cambiar en el campo; pruebe las diferentes opciones para determinar el sello correcto para su aplicación, sin tener que reemplazar los rodamientos completos. Rexnord es el único fabricante de rodamientos en carcasa sólido que ofrece esta flexibilidad. 
 

Las tapas de hierro fundido son exclusivas de los rodamientos Rex, y proporcionan lo último en protección de sellado. Las tapas de hierro fundido de Rex protegen los rodamientos en las condiciones más duras y en entornos donde otras opciones no funcionarán. Se ha comprobado que estas tapas prolongan la vida útil de los rodamientos y brindan lo último en capacidad de sellado.

Cerrar

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Rex.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811