X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Refinería y petroquímica Soluciones industriales

Solicitar información Cuando el tiempo de actividad y la confiabilidad son críticos, Rexnord es la opción lógica. Desde el manejo de líquidos, aire y gas hasta generadores, torres de enfriamiento y manejo de materiales a granel, los operadores de plantas, fabricantes de equipos e ingenieros consultores recurren a Rexnord para obtener soluciones de transmisión de energía. Cuente con la calidad superior de nuestros productos, el servicio de mantenimiento inmediato en el campo y el soporte técnico líder en la industria que evita incurrir en altos costos de mantenimiento, reparaciones y ceses de actividad, lo que al final maximiza su rendimiento durante el ciclo de vida total del producto.

 

Productos de rodamientos

Para los entornos más difíciles, elija los rodamientos confiables, duraderos y fáciles de instalar de Rexnord, hechos a la medida para su aplicación.

Ver todos los productos de rodamientos

Rodamiento Link-Belt estilo SAF

Alta capacidad de soporte de carga. Adaptadores de flecha fáciles de retirar e instalar.

Obtener más información

Rodamientos de rodillos cilíndricos y esféricos Rex

Amplia oferta de series de ancho estándar, estrecho, amplio e intermedio y una gama completa de estilos de carcasa.

Obtener más información

Rodamiento de rodillos esféricos con montaje del adaptador Rex SHURLOK

Sistema de bloqueo positivo (PLS, por sus siglas en inglés) para una vida útil más larga. Tecnología de sensor de tensión óptica (OSS, por sus siglas en inglés) Spyglass para reducir los errores de montaje de flecha.

Obtener más información
 

Productos para soluciones de bandas transportadoras

Para una máxima protección del recipiente y las cajas que viajan a todas las velocidades y capacidades, elija las soluciones de bandas transportadoras de Rexnord.

Ver todos los productos para soluciones de bandas transportadoras

Ruedas guía

Se ofrecen en una variedad de diseños y clasificaciones de CEMA requeridas para una variedad de diseños de bandas transportadoras.

Obtener más información
 

Productos de acoplamiento

Elija entre diseños de acoplamiento sin lubricar, lubricado y compuestos para mantener su operación petroquímica en marcha.

Ver todos los productos de acoplamientos

Acoplamiento de disco Thomas XTSR

Acoplamiento duradero con diseño estándar y personalizado para requisitos de alta velocidad, balanceado y API.

Obtener más información

Acoplamientos de rejilla Falk SteelFlex

Estos acoplamientos de rejilla de alto rendimiento y estándar en la industria son la mejor opción para muchas aplicaciones de alto torque y alta vibración.

Obtener más información

Acoplamientos de disco Euroflex de Rexnord

Ideales para aplicaciones accionadas por turbina de gas y vapor, compresión de gas y bancos de prueba con necesidades de velocidad y desalineación mayores a las normales.

Obtener más información

Acoplamientos torsionalmente suaves Centa

Acoplamientos torsionalmente flexibles diseñados para amortiguar la vibración en componentes críticos.

Ver acoplamientos torsionalmente suaves Centa

Acoplamientos elastoméricos Omega

Excelente amortiguación contra vibración y una capacidad de alta desalineación para extender la vida útil del equipo conectado.

Obtener más información

Acoplamientos elastoméricos Viva

Elemento flexible dividido a la mitad para una instalación y reemplazo eficaz. Diseño con muesca en "V" patentado para una protección contra sobrecarga.

Obtener más información

Acoplamientos elastoméricos Wrapflex

El elemento de poliuretano para una excelente resistencia a químicos y desgaste. El diseño patentado del elemento flexible y cubo patentado asegura una larga vida útil.

Obtener más información
 

Productos de engranajes

Para sus aplicaciones de energía exigentes elija los diseños de engranajes confiables y de alta calidad de Rexnord.

Ver todos los productos de engranajes

Engranajes transmisores Falk V-Class

Hierro dúctil de trabajo pesado, carcasa dividida horizontalmente, sellos antifugas Magnum, funcionamiento más frío para una vida útil más larga, tren motriz silencioso.

Obtener más información

Engranajes transmisores de montaje en flecha Falk Quadrive

Están construidas para soportar el trabajo rudo continuo y es la transmisión de montaje en flecha más fácil y rápida de desmontar e instalar.

Obtener más información

Reductores de velocidad Planetgear

Sellos de taconita y diseño modular, compacto y de potente densidad para un rendimiento óptimo.

Obtener más información

Engranajes transmisors Falk A-Plus

La carcasa de acero personalizable y variedad de tamaños permite que esta caja de cambios se ajuste a la medida de las aplicaciones de trabajo pesado.

Obtener más información

Motorreductores Falk Ultramite

Incluye un buje TA para una instalación/cambio fácil; permite una adaptación de todos los motores estándar IEC/NEMA.

Obtener más información
 

Productos componentes de transmisión PT

Proteja su equipo, brinde una desconexión instantánea de sus transmisiones y más con los componentes de transmisión PT de Rexnord.

Ver todos los productos de componentes de transmisión PT

Frenos montados en el motor Stearns

Productos estándar con una amplia gama de opciones que ofrecen un freno personalizado para una variedad de aplicaciones.

Obtener más información

Limitadores de torque Autogard

Configuración de torque ajustable, precisa y repetible con completa e instantánea desconexión de la transmisión para un mejor rendimiento.

Obtener más información

Topes de retención de baja velocidad Falk True Hold

El diseño de rodillo/rampa ofrece una protección instantánea frente a la falla o sobrecarga del sistema.

Catálogo: Topes de retención de baja velocidad Falk True Hold

Ensambles de bloqueo sin chaveta Tollok

Se ofrecen en una amplia variedad de ensambles de bloqueo interno, elementos de bloqueo, discos de contracción y acoplamientos rígidos con una capacidad de transmisión de torque de hasta 2,500,000 libras-pie.

Obtener más información
 

Servicios

Haga que su engranaje transmisor funcione como nuevo otra vez en su aplicación de minería con las capacidades de remanufactura incomparables de Rexnord.

Ver todos los servicios de Power Transmission

Servicios industriales Rexnord

Reparación líder en la industria de engranajes transmisores, reparación en el sitio y reparación de embragues y eje de transmisión universal.

Obtener más información