X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

RexPro

La cadena de elevación de alto rendimiento RexPro es la cadena de elevación estándar de las fábricas. Se utiliza para montacargas, manejo de materiales y máquinas herramientas. Las cadenas RexPro son altamente versátiles, están disponibles en cuatro modelos distintos y son adecuadas para ambientes agresivos. 

Funciones y beneficios

  • Buena protección contra la corrosión
  • Muy buena protección contra el desgaste
  • Protección contra rigidez en las uniones de la cadena
  • Ecológica

Detalles del producto

  • Protección mejorada contra la rigidez de las uniones de la cadena
  • Mejor resistencia al desgaste
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Muy ecológica
  • Hecha con materiales de alta calidad
  • Orificios de placas punzados esféricamente, Número de lote en la "etiqueta de plata" para mejor rastreabilidad
  • Pernos y placas de eslabones granallados con certificado de NSF H2 que cumplen con RoHS:2005

Documentación

Module_09_RexPro_factory_standard

Catálogo | Inglés | 2 MB

Module_09_RexPro_BL_Series_American_type

Catálogo | Inglés | 3 MB

Module_09_RexPro_AL_Series_American_type

Catálogo | Inglés | 3 MB

Module_09_RexPro_F-Series_European_type

Catálogo | Inglés | 3 MB