Características y beneficios:
- Protección mejorada contra la rigidez de las uniones de la cadena
- Mejor resistencia al desgaste
- Buena resistencia a la corrosión
- Ecológica
- Hecha con materiales de alta calidad
- Orificios de placas punzados esféricamente
- Número de lote de “etiqueta de plata” para una rastreabilidad completa
- Pernos y placas de eslabones granallados
- Certificación de NSF H2, cumple con RoHS:2005
- Elongación mínima
- Larga vida de servicio
- Resistente a impactos
- Muy resistente, incluso en condiciones difíciles
- Máxima confiabilidad operativa
Lubricación:
El mantenimiento adecuado prolonga la vida de servicio de sus cadenas. Es importante elegir, no solo la frecuencia correcta de lubricación, sino también el lubricante correcto. Encontrar un lubricante que pueda combatir la corrosión y el desgaste, eslabones de unión rígidos y que además pueda utilizarse en una gran variedad de aplicaciones puede resultar difícil.