X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Construida para durar más tiempo

La banda transportadora de metal de la Pac Series está construida para ser sustentable, incluye un área abierta para el flujo de aire y drenaje, y la fuerza para soportar aplicaciones agresivas mejor que otras bandas de cable plano.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la Pac Series?

Beneficios de la Pac Series

Minimiza el riesgo de falla de la banda

La construcción única elimina huecos entre los postes adyacentes creando una construcción maciza que mejora la alineación. La tecnología de postes NokLok retiene la tira plana contra la varilla, reduciendo la elongación de la banda con el paso del tiempo. Los bordes remachados bloquean las varillas en los postes, ofreciendo otro nivel de resistencia permitiendo que la banda dure más tiempo que otras bandas de cable plano.

Documentación

PacTitan

CS1-009

Folleto | Inglés | 2 MB

PacLite

CS5-011

Ficha técnica | Inglés | 862 KB