X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

PET (tereftalato de polietileno) Soluciones industriales

Solicitar informaciónEl PET es uno de los plásticos de consumo más comunes que se utiliza en aplicaciones de recipientes. Elija Rexnord para transportar sus recipientes de PET en todo el mundo.
 

Productos de rodamientos

Maximiza el tiempo de actividad en aplicaciones de lavado con rodamientos que son resistentes a la corrosión.

Ver todos los productos de rodamientos

Rodamiento de bolas Link-Belt Klean-Gard

Carcasa de polímero blanco con inserto de acero inoxidable resistente a la corrosión. Los sellos de la flecha reducen la contaminación. Apto para lavado a fondo.

Obtener más información
 

Productos para soluciones de bandas transportadoras

Para una máxima protección del recipiente y las cajas que viajan a todas las velocidades y capacidades, elija las soluciones de bandas transportadoras de Rexnord.

Ver todos los productos para soluciones de bandas transportadoras

Sistema de mejora de rodillos

Soluciones de acondicionamiento para bandas existentes y transportadoras de cajas con rodillos para un rendimiento y productividad superiores.

Obtener más información

Cadena TableTop 1050/1055

Varios espesores para una transferencia fácil a las cadenas MatTop. Diseño de espacio cerrado y paso pequeño para menor desgaste del piñón.

Página del catálogo: Cadena TableTop 1050/1055

Cadena TableTop 1060

Cadena TableTop de 0.34" espesor con diseño de espacio cerrado, paso pequeño para menor desgaste del piñón y característica de sujeción magnética.

Página del catálogo: Cadena TableTop 1060

Cadena 1505 MatTop

Cadena de paso pequeño, baja fricción y alto rendimiento. Capaz de incluir una barra transversal. Materiales HP/PSX.

Página del catálogo: Cadena 1505 MatTop

Cadena MatTop 5705 MTW PT

Cadena de molde según el ancho de 0.50" espesor. Sistema de alineación positiva para una mejor transferencia de lado a lado.

Página del catálogo: Cadena MatTop 5705 MTW PT

Cadena MatTop 5997

Cadena MatTop de costilla elevada y estándar de la industria con costillas más grandes que la cadena 8507.

Página del catálogo: Cadena MatTop 5997

Cadena TableTop 66 SS

Cadena TableTop de acero inoxidable ferrítico con acabado de superficie superior y pasador magnético resistente al desgaste.

Página del catálogo: Cadena TableTop 66 SS

Cadena MatTop 7700

Perno más largo y una cadena más gruesa para un desgaste mejorado. MTW/ATW. Use con un sistema de transferencia dinámico y con un sistema de alineación positiva.

Página del catálogo: Cadena MatTop 7700

Cadena MatTop 7705

Cadena MatTop de 0.50" espesor con pasador más grande que la cadena 8505 para un desgaste superior en aplicaciones de operación recta y alta velocidad.

Página del catálogo: Cadena MatTop 7705

Cadena MatTop 7705 MTW PT

Cadena de molde según el ancho de 0.50" espesor, mejor superficie de desgaste. Sistema de alineación positiva para una mejor transferencia de lado a lado.

Página del catálogo: Cadena MatTop 7705 MTW PT

Cadena MatTop 7708

Cadena de área abierta grande utilizada con el sistema de transferencia dinámico (DTS) de Rexnord.

Página del catálogo: Cadena MatTop 7708

Cadena MatTop 7966

La cadena MatTop de flexión lateral mantiene la orientación de la caja usando un solo hilo.

Página del catálogo: Cadena MatTop 7966

Cadena TableTop 815 SS

Cadena TableTop de acero inoxidable austenítico para mejor desgaste en el manejo de recipientes de vidrio.

Página del catálogo: Cadena TableTop 815 SS

Cadena MatTop 8500

Cadena MatTop de paso pequeño disponible en molde según el ancho (MTW) y ensamble según el ancho (ATW).

Página del catálogo: Cadena MatTop 8500

Cadena MatTop 8505

Mayor resistencia para bandas transportadoras más largas. Paso pequeño, baja fricción y alto rendimiento. Capaz de incluir una barra transversal. Materiales HP/PSX.

Página del catálogo: Cadena MatTop 8505

Cadena MatTop 8505 MTW PT

Cadena de molde según el ancho de 0.34" espesor, mejor superficie de desgaste. Sistema de alineación positiva para una mejor transferencia de lado a lado.

Página del catálogo: Cadena MatTop 8505 MTW PT

Cadena MatTop 8507

Diseño de costilla elevada, capacidad de peines de transferencia para transferencias ajustadas. Paso pequeño, baja fricción y alto rendimiento. Materiales HT/USP.

Página del catálogo: Cadena MatTop 8507

Cadena TableTop 882

Cadena TableTop de flexión lateral y estándar en la industria.

Página del catálogo: Cadena TableTop 882

Cadena Fortrex MatTop

Cadena de acero inoxidable con rodillos para mejor resistencia a la ruptura de recipientes.

Página del catálogo: Cadena Fortrex MatTop

Cadena MatTop HP7705

Cadena de 0.50" espesor con pasador más grande que la 8505 para aplicaciones de operación recta y alta velocidad. RubberTop para pendientes ascendentes/descendentes.

Página del catálogo: Cadena MatTop HP7705

Componentes de bandas transportadoras Marbett

Amplia variedad de guías, placas de transferencia, soportes, tiras de desgaste, rodillos de dos materiales, zapatas de retorno, soportes, niveladores.

Catálogo: Componentes de bandas transportadoras Marbett
 

Productos de acoplamiento

Elija entre los acoplamientos sin lubricación para una mayor vida útil de los equipos conectados en sus aplicaciones de recipientes.

Ver todos los productos de acoplamientos

Acoplamientos elastoméricos Omega

Excelente amortiguación contra vibración y una capacidad de alta desalineación para extender la vida útil del equipo conectado.

Obtener más información

Acoplamientos elastoméricos Wrapflex

Diseño de reemplazo en el lugar para una instalación y reemplazo rápido, el diseño patentado del elemento flexible y cubo patentado asegura una larga vida útil.

Obtener más información
 

Productos de engranajes

Cuente con los engranajes de Rexnord para mover recipientes por todas sus instalaciones de producción y distribución.

Ver todos los productos de engranajes

Motorreductores cónicos helicoidales de ángulo recto Falk Ultramite UB

El juego de engranajes de mayor eficiencia acepta los motores de cara C de la norma NEMA/IEC. Diseño de sello único para la vida y limpieza del producto.

Obtener más información
 

Productos componentes de transmisión PT

Proteja los equipos en sus aplicaciones de recipientes con limitadores de torque resistentes a la corrosión y flexibles.

Ver todos los productos de componentes de transmisión PT

Limitadores de torque Autogard Series 200

Configuración C a C disponible para mayor flexibilidad. Acabado resistente a la corrosión. Disponible con opciones de reinicio automático o manual.

Obtener más información