Vidrio Soluciones industriales
Solicitar información Ya sea que sus necesidades estén relacionadas con la fabricación de recipientes, envasado primario o envasado secundario, elija Rexnord. Rexnord proporciona las soluciones y la experiencia para mantener sus recipientes de vidrio en movimiento.
Productos de rodamientos
Maximiza el tiempo de actividad en aplicaciones de lavado con rodamientos que son resistentes a la corrosión.
Ver todos los productos de rodamientos
Rodamiento de bolas Link-Belt Klean-Gard
Carcasa de polímero blanco con inserto de acero inoxidable resistente a la corrosión. Los sellos de la flecha reducen la contaminación. Apto para lavado a fondo.
Obtener más información
Productos para soluciones de bandas transportadoras
Para una máxima protección del recipiente y las cajas que viajan a todas las velocidades y capacidades, elija las soluciones de bandas transportadoras de Rexnord.
Ver todos los productos para soluciones de bandas transportadoras
Sistema de mejora de rodillos
Soluciones de acondicionamiento para bandas existentes y transportadoras de cajas con rodillos para un rendimiento y productividad superiores.
Obtener más información
Cadena TableTop 1050/1055
Varios espesores para una transferencia fácil a las cadenas MatTop. Diseño de espacio cerrado y paso pequeño para menor desgaste del piñón.
Catálogo: Cadena TableTop 1050/1055
Cadena TableTop 1060
Cadena TableTop de 0.34" espesor con diseño de espacio cerrado, paso pequeño para menor desgaste del piñón y característica de sujeción magnética.
Catálogo: Cadena TableTop 1060
Cadena 1505 MatTop
Cadena de paso pequeño, baja fricción y alto rendimiento. Capaz de incluir una barra transversal. Materiales HP/PSX.
Catálogo: Cadena 1505 MatTop
Cadena MatTop 5705 MTW PT
Cadena de molde según el ancho de 0.50" espesor. Sistema de alineación positiva para una mejor transferencia de lado a lado.
Catálogo: Cadena MatTop 5705 MTW PT
Cadena MatTop 5997
Cadena MatTop de costilla elevada y estándar de la industria con costillas más grandes que la cadena 8507.
Catálogo: Cadena MatTop 5997
Cadena TableTop 66 SS
Cadena TableTop de acero inoxidable ferrítico con acabado de superficie superior y pasador magnético resistente al desgaste.
Catálogo: Cadena TableTop 66 SS
Cadena MatTop 7700
Perno más largo y una cadena más gruesa para un desgaste mejorado. MTW/ATW. Use con un sistema de transferencia dinámico y con un sistema de alineación positiva.
Catálogo: Cadena MatTop 7700
Cadena MatTop 7705
Cadena MatTop de 0.50" espesor con pasador más grande que la cadena 8505 para un desgaste superior en aplicaciones de operación recta y alta velocidad.
Catálogo: Cadena MatTop 7705
Cadena MatTop 7705 MTW PT
Cadena de molde según el ancho de 0.50" espesor, mejor superficie de desgaste. Sistema de alineación positiva para una mejor transferencia de lado a lado.
Catálogo: Cadena MatTop 7705 MTW PT
Cadena MatTop 7708
Cadena de área abierta grande utilizada con el sistema de transferencia dinámico (DTS) de Rexnord.
Catálogo: Cadena MatTop 7708
Cadena TableTop 815 SS
Cadena TableTop de acero inoxidable austenítico para mejor desgaste en el manejo de recipientes de vidrio.
Catálogo: Cadena TableTop 815 SS
Cadena MatTop 8500
Cadena MatTop de paso pequeño disponible en molde según el ancho (MTW) y ensamble según el ancho (ATW).
Catálogo: Cadena MatTop 8500
Cadena MatTop 8505
Mayor resistencia para bandas transportadoras más largas. Paso pequeño, baja fricción y alto rendimiento. Capaz de incluir una barra transversal. Materiales HP/PSX.
Catálogo: Cadena MatTop 8505
Cadena MatTop 8505 MTW PT
Cadena de molde según el ancho de 0.34" espesor, mejor superficie de desgaste. Sistema de alineación positiva para una mejor transferencia de lado a lado.
Catálogo: Cadena MatTop 8505 MTW PT
Cadena MatTop 8507
Diseño de costilla elevada, capacidad de peines de transferencia para transferencias ajustadas. Paso pequeño, baja fricción y alto rendimiento. Materiales HT/USP.
Catálogo: Cadena MatTop 8507
Cadena MatTop HP7705
Cadena de 0.50" espesor con pasador más grande que la 8505 para aplicaciones de operación recta y alta velocidad. RubberTop para pendientes ascendentes/descendentes.
Catálogo: Cadena MatTop HP7705
Productos de acoplamiento
Elija entre los acoplamientos sin lubricación para una mayor vida útil de los equipos conectados en sus aplicaciones de recipientes.
Ver todos los productos de acoplamientos
Acoplamientos elastoméricos Omega
Excelente amortiguación contra vibración y una capacidad de alta desalineación para extender la vida útil del equipo conectado.
Obtener más información
Acoplamientos elastoméricos Wrapflex
Diseño de reemplazo en el lugar para una instalación y reemplazo rápido, el diseño patentado del elemento flexible y cubo patentado asegura una larga vida útil.
Obtener más información
Productos de engranajes
Cuente con los engranajes de Rexnord para mover recipientes por todas sus instalaciones de producción y distribución.
Ver todos los productos de engranajes
Motorreductores cónicos helicoidales de ángulo recto Falk Ultramite UB
El juego de engranajes de mayor eficiencia acepta los motores de cara C de la norma NEMA/IEC. Diseño de sello único para la vida y limpieza del producto.
Obtener más información
Productos componentes de transmisión PT
Proteja los equipos en sus aplicaciones de recipientes con limitadores de torque resistentes a la corrosión y flexibles.
Ver todos los productos de componentes de transmisión PT
Limitadores de torque Autogard Series 200
Configuración C a C disponible para mayor flexibilidad. Acabado resistente a la corrosión. Disponible con opciones de reinicio automático o manual.
Obtener más información