Servicios y equipos de pruebas de temperatura y humedad

Solicitar información

Contamos con una amplia variedad de equipos de pruebas de envejecimiento acelerado para evaluar productos bajo condiciones simuladas de servicio. Nuestras capacidades incluyen pruebas de temperatura programable, una prueba de arena/prueba de polvo, una prueba de inmersión en líquido, pruebas de temperatura y humedad, pruebas no destructivas y pruebas de rocío.

  • Envejecimiento acelerado/ambiental por neblina salina y rocío salino de ASTM B-117
  • Consideraciones de ingeniería ambiental y análisis de laboratorio (MIL 810)
  • Arena y polvo
  • Temperatura y humedad
  • Inmersión
  • Cámaras ambientales desde -150 °F hasta 1100 °F
  • Cámara de temperatura/humedad CSZ
  • Horno de tiro forzado y temperatura constante Blue M
  • Cámara de temperatura Tenney TJR
  • Cámara de pruebas de rocío salino Ascott S1000XP
  • Pruebas de cámaras ambientales MTS
  • Probadores de 4 cuadros con capacidad para agua, aceite y lodo
  • Horno de alta temperatura Thermolyne 48000
  • Cámara de vacío
  • Horno de vacío
  • Tanque de pruebas de 1.2 millones de galones ~ (80 pies x 80 pies x 20 pies) para pruebas submarinas de productos, generación de condiciones de presión hidrostática
  • Probadores de desgaste especializado, cajas de polvo, caídas de arena, abrasión

Contacte a un experto

Optimice el rendimiento del ciclo de vida de su producto, aproveche los ahorros en costos e incremente la productividad. Contacte a un representante hoy mismo.