Prueba avanzada de fatiga y durabilidad de carga

Solicitar información La fatiga está involucrada en hasta el 70% de todas las fallas de productos. Nuestras pruebas de fatiga, pruebas de durabilidad y modos de prueba de carga incluyen la rotación axial, de torsión, flexión, radial, oscilatoria o completa. Nos especializamos en modificar las especificaciones de prueba estándar para simular el uso real de los componentes.

  • Prueba de desgaste de cadena de 4 cuadrados
  • Examen de fatiga del diente del engranaje
  • Prueba de simulación del espectro de vuelo de aeronaves (movimiento de carga)
  • Prueba de torsión inversa
  • Prueba de acoplamiento de 4 cuadrados
  • Prueba de dinamómetro de alta velocidad
  • Prueba de giro de alta velocidad para fuerzas/desviaciones de reacción axial
  • Prueba de resistencia de rodamientos con elementos rodantes, esféricos y lisos
  • Calificación de cadenas estándar, pruebas de conformidad y prueba de vida finita (ANSI/ASME B29)
  • Bastidores de carga: 1k - 300k lbf
  • Máquinas de prueba de oscilación: 1 - 100k lbf
  • Probador de cadena de 4 cuadrados: 3k - 60k lbf
  • Probadores de acoplamiento de 4 cuadrados: 300 - 5400 RPM y 2k - 120k pulg-lb
  • Probadores de rodamientos controlados por espectro: 5k - 100k lbf
  • Dinamómetro hidráulico y eléctrico: hasta 500 HP

Contacte a un experto

Optimice el rendimiento del ciclo de vida de su producto, aproveche los ahorros en costos e incremente la productividad. Contacte a un representante hoy mismo.