Nuestro laboratorio de pruebas sirve a las industrias

El Rexnord Innovation Center tiene décadas de experiencia midiendo cargas de torque, vibración, temperatura y tensión en el campo para diagnosticar fallas y verificar cálculos matemáticos para equipos industriales, metales y más. Rexnord respalda las pruebas de la industria minera, pruebas de la industria alimentaria y de bebidas, pruebas de gestión del agua, pruebas de la industria naviera, pruebas de la industria energética, pruebas de la industria automotriz, pruebas de la industria de tratamiento de aguas residuales, pruebas de productos de agrogranja y pruebas aeroespaciales en todo el mundo.

Pruebas de maquinaria y construcción

Continúe su producción con productos de alta calidad y críticos para la operación. Desde la compra e instalación hasta el monitoreo y el mantenimiento en el campo, Rexnord ayuda a maximizar el tiempo de actividad, la productividad y las utilidades de su sitio de trabajo.

Pruebas automotrices

Trabaje con un verdadero aliado que comprende sus aplicaciones, identifica el equipo correcto y agrega valor en cada paso. Rexnord ha mantenido materiales en movimiento a través de las operaciones automotrices durante más de un siglo. Desde el procesamiento de láminas metálicas hasta el transporte y realización de pruebas, los operadores, los fabricantes de equipos y los ingenieros automotrices recurren a Rexnord para sus soluciones de transmisión de energía.

Rexnord es un fabricante líder de componentes críticos del sistema que funcionan bajo las demandas más exigentes en sus aplicaciones automotrices, incluyendo cadenas de bandas transportadoras y componentes, rodamientos, acoplamientos, engranajes transmisores y limitadores de torque. Con la seguridad en mente, nuestros productos están diseñados para cumplir con los criterios de costo y rendimiento a fin de garantizar la solución de prueba de transporte más eficiente para aplicaciones específicas.

Laboratorio de pruebas aeroespaciales

En Servicios técnicos de Rexnord, la investigación e innovación de productos desempeñan un papel importante en el diseño, las pruebas y la evaluación de productos para la industria aeroespacial. Debido a las rigurosas exigencias impuestas a los componentes y sistemas aeroespaciales, las técnicas de ingeniería más actuales se combinan con sofisticados equipos de prueba para ofrecer a los clientes la garantía de que sus productos funcionan de la manera esperada.

En el Rexnord Innovation Center, el personal de Servicios técnicos de Rexnord de más de 40 ingenieros, científicos y técnicos está disponible para atender las pruebas aeroespaciales. Recomendamos y evaluamos:

  • Cambios en el diseño, materiales y procesos
  • Capacidades de rendimiento del producto
  • Efectos especiales ambientales o de la aplicación
  • Investigaciones químicas y metalúrgicas

Nuestro equipo especializado permite realizar pruebas independientes de los productos de rodamientos para obtener información o calificación de las aplicaciones.

Esta combinación única de habilidades técnicas y recursos refleja nuestro compromiso de mejorar continuamente la calidad y la tecnología de los productos.

Simulación del espectro de vuelo

Están disponibles cuatro probadores capaces de aplicar secuencias constantes, variables o programadas de carga y movimiento. Puede adaptarse una carga de tracción/presión de hasta 100,000 lbs. mientras que el ángulo de oscilación incluido puede variar de 1° a 60° dentro de temperaturas que oscilan entre -50 °F y 250 °F.

La velocidad cíclica depende de la carga y del ángulo de oscilación, pero se pueden aplicar hasta 1200 CPM a 1° de oscilación. Estos probadores se utilizan para realizar espectros especializados de movimiento de carga complejos para pruebas de calificación y simulación de condiciones reales en el servicio.

Probadores aeroespaciales a la medida

Tenemos la capacidad de diseñar y fabricar configuraciones de pruebas a la medida para pruebas que no se pueden realizar en configuraciones estándar. Estos se pueden configurar en bastidores de carga o en un banco de pruebas.

Probadores de oscilación

Nueve probadores mecánicos
  • Capacidad de carga: Cargas radiales de 20,000 a 100,000 lbs.
  • Ángulos de oscilación: De 2° a 150°
  • Velocidades: 10 -350 CPM
  • Temperatura: De -50 °F a 450 °F
  • Capacidad de rotación completa a 350 RPM

Estos probadores generalmente se utilizan para realizar pruebas de capacidad estándar a fin de evaluar los cambios en el procesamiento del material, diseño y fabricación.

Probadores de fatiga

Están disponibles dieciocho probadores capaces de controlar la carga, la tensión o el desplazamiento con cargas que van desde unas cuantas libras a 200,000 libras. La carga sinusoidal simple o la carga de amplitud variable compleja pueden realizarse al mismo tiempo que se graban datos. Una cámara ambiental permite realizar pruebas desde -50 ºF a 500 ºF.

Probadores estáticos

Se utilizan dos probadores para la aplicación estática de cargas ya sea en tensión o en compresión. La capacidad de carga varía entre algunas libras y 300,000 libras. Estos se utilizan para las pruebas de calificación, así como para evaluar las propiedades básicas de materiales.

Contacte a un experto

Optimice el rendimiento del ciclo de vida de su producto, aproveche los ahorros en costos e incremente la productividad. Contacte a un representante hoy mismo.