Engranajes y transmisiones personalizados
Solicitar información
Rexnord fabrica engranajes rectos y helicoidales de precisión, personalizados y de alta calidad, además de cajas de cambios para los mercados de minería, yacimientos petrolíferos, eólico, tránsito y otros mercados industriales. Nuestras habilidades técnicas y capacidades de producción integradas nos permiten desarrollar soluciones rentables para las aplicaciones más exigentes.
La experiencia y las capacidades internas de tratamiento térmico, corte de engranajes y rectificado de engranajes aseguran el mayor nivel de precisión para satisfacer las aplicaciones más exigentes de nuestros clientes. Además, Rexnord tiene un complemento completo de capacidades de proceso de engranajes de precisión para mecanizado, torneado, fresado, taladrado, escariado, asiento de chavetas, rectificado de OD/ID y equilibrado. El fabricante de construcción basada en planos certificado en ISO, Merit Gear, ofrece engranajes de alta calidad y cajas de cambios especializadas.
Capacidades de engranajes y transmisiones a la medida
Certificación ISO
Engranajes de precisión
Contamos con un complemento completo de capacidades de proceso para producir engranajes helicoidales y rectos, que incluyen tratamiento térmico, corte de engranajes y rectificado de engranajes lo que nos permite producir engranajes de precisión completamente en nuestras instalaciones. Todos nuestros procesos de producción cuentan con el respaldo de capacidades de inspección completas para garantizar que cumplimos con los estándares más altos de precisión en la industria.
Capacidades
- Engranajes externos: 20-2,000 mm
- Engranajes internos: 20-900 mm
- Rectificación de hasta 3,500 mm
- Precisión de AGMA Q-15
Cajas de cambios personalizadas
Rexnord es un fabricante de cajas de cambio planetarias, de flecha paralela y de ángulo recto personalizadas. Podemos ayudarle desde el diseño hasta la construcción, realización de pruebas y envío de cajas de cambios completas para satisfacer sus necesidades a la medida.
Con acceso a expertos en diseño de cajas de cambios de clase mundial para los mercados de minería, yacimientos petrolíferos, eólico y tránsito, ofrecemos a nuestros clientes cajas de cambios robustas que pueden hacer frente incluso con los desafíos más exigentes.
Capacidades
- Rexnord es un fabricante cajas de cambios planetarias, de flecha paralela y de ángulo recto
- Hasta 2,500 mm3
- Hasta 9 toneladas métricas
- Reparación de cajas de cambios
Tratamiento térmico
Nuestra instalación interna de tratamiento térmico garantiza una calidad absoluta en el cumplimiento de sus requisitos metalúrgicos. Tenemos una amplia gama de capacidades de tratamiento térmico, que incluyen cementación y endurecimiento, templado y revenido, nitruración, carbonitruración, templado por inducción, recocido y relajación de esfuerzos.
Capacidades
- Cementar: 90" diámetro x 72" de profundidad
- Inducción: 12" diámetro x 42" de largo
- Nitrurar: 36" diámetro x 42" de profundidad
- Normalizar, revenir, templar: 39" H x 30" A x 48" L