Servicios y soporte de ingeniería técnica

Nuestros servicios de ingeniería técnica incluyen pruebas y análisis en el sitio, accesorios de pruebas a la medida, evaluación competitiva de productos, mecánica de ingeniería y apoyo para litigios.

Diseño y desarrollo de productos

El desarrollo exitoso de productos requiere un enfoque disciplinado para lograr productos innovadores, con buenas condiciones técnicas, viables en el mercado, a tiempo y dentro del presupuesto.   Los desarrollos de RTS incluyen: Cadenas poliméricas y piñones para equipos de aguas residuales, reductores de engranajes planetarios industriales, acoplamientos elastoméricos de elemento flexible, rodamientos poliméricos, equipos de manejo de equipaje de aerolíneas, sistema de suministro de lubricante para ruedas de ferrocarril.

Equipo especial y diseño de pruebas

RTS puede diseñar y construir probadores especiales para medir los parámetros de operación durante condiciones de servicio simuladas, pero controladas.   Los probadores construidos hasta la fecha incluyen: Probadores de rodamientos para la marina, probadores de transmisiones de motocicletas, probadores de cajas de cambios, capacidad de elevadores, reductores de engranajes helicoidales, desempeño de escobillas de carbón, durabilidad del cierre de frascos de medicamento, vida útil de sujetadores de durmientes, calidad de herramientas manuales y otros diseñados específicamente para usarse en el aseguramiento de calidad/control de calidad dentro de la planta.

Aseguramiento/control de calidad de productos, confiabilidad y FMEA

RTS tiene miembros del personal con la capacitación técnica para idear experimentos diseñados estadísticamente (DOE) a fin de optimizar productos y procesos.   Los procedimientos de prueba y los criterios de inspección para verificar las características de rendimiento y la "idoneidad para el uso" se han implementado en una amplia gama de componentes y productos industriales.   El análisis de modos y efectos de fallas (FMEA) se pueden realizar durante el desarrollo del producto para ayudar a identificar áreas críticas y evaluar el impacto económico de la falla del producto.

Pruebas mecánicas

La determinación de la resistencia, ductilidad y fuerza de materiales metálicos y plásticos se realiza según las normas de ASTM, SAE o ISO.   Los modos de prueba incluyen tensión, compresión, flexión, torsión, impacto, flexión en 3 o 4 puntos en muestras estándar o materiales especializados.   Las capacidades del equipo incluyen: Probadores de tensión/compresión de 25 lb a 300,000 lb, impacto por caída de peso e instalaciones amplias para la preparación de muestras.

Pruebas ambientales

Los entornos disponibles incluyen: temperatura programable (-100 °F/+ 375 °F), temperatura-humedad, inmersión en líquido (agua, aceite, lodo, polvo, rocas, cerámica, arena) y cámaras de rocío. Estos están disponibles para la determinación de propiedades mecánicas y degradadas.

Realizamos pruebas ambientales estándar utilizando tecnología de prueba desarrollada por décadas (incluidas las pruebas de envejecimiento acelerado). También podemos diseñar específicamente pruebas para satisfacer sus necesidades.

Soporte de análisis de materiales

Evaluación de materiales metálicos o plásticos a través de un examen macro y microscópico, identificación cuantitativa de fases, SEM, ciclos térmicos y pruebas de rocío salino.   Las capacidades del equipo incluyen: Espectroscopia de emisión óptica, espectroscopia infrarroja, DSC, TGA, TMA, viscosidad, microscopio metalúrgico Zeiss, análisis de imágenes definitivas, dureza Rockwell y Brinell, dureza Diamond Pyramid y Knoop, y rocío salino Harshaw.

Taller de prototipo, fabricación y maquinaria

RTS cuenta con personal para producir elementos complejos "únicos" o componentes críticos a corto plazo.   Todos los componentes diseñados, fabricados o mecanizados son precisos, confiables y rentables.   Nuestros empleados trabajarán estrechamente con sus ingenieros o personal de producción para ayudar a eliminar los cuellos de botella.

Peritos/asesoría/apoyo para litigios

RTS fue pionero en el concepto de "prueba activa", es decir, una combinación de investigaciones de laboratorio y de campo para corroborar conclusiones basadas en la teoría y la experiencia previa. RTS cuenta con ingenieros profesionales altamente calificados y creíbles para servir de manera confiable como asesores técnicos o peritos.

Mantenimiento de producción total

RTS está calificado para realizar inspecciones de TPM de maquinaria industrial en su ubicación.   Monitoreo de vibración, localización de puntos calientes por termografía y análisis de aceite que proporcionarán un diagnóstico de "salud de la maquinaria".

Metrología y mediciones de precisión

RTS cuenta con funciones de análisis de superficies, incluyendo perfiles de superficie circunferencial, aspereza, lisura y redondez de superficies.   Otras mediciones incluyen: Radio de curvatura, mediciones dimensionales complejas, ingeniería inversa. RTS mantiene un personal de certificadores capacitados en micrómetros industriales según los métodos y normas de ASTM.

Contacte a un experto

Optimice el rendimiento del ciclo de vida de su producto, aproveche los ahorros en costos e incremente la productividad. Contacte a un representante hoy mismo.