Pruebas y análisis de materiales en el sitio

Solicitar información

La acreditación hace la diferencia.

El Rexnord Innovation Center se distingue de los competidores porque nuestros ingenieros y técnicos acreditados por A2LA viajarán a las ubicaciones de los clientes y tomarán datos en tiempo real de una pieza de maquinaria en sus condiciones reales de trabajo. Este método de ingeniería de campo permite resultados mucho más precisos que simples simulaciones o pruebas de muestras. Estas son algunas de nuestras historias de éxito de pruebas de campo para clientes de todo el mundo:

Pruebas de campo del Rexnord Innovation Center

Medición con extensómetro del equipo de trituración de rocas

Un fabricante de equipos de minería preguntó si el Rexnord Innovation Center podía determinar la tensión máxima y mínima del material que experimentaba una de sus trituradoras de rocas durante diferentes condiciones de operación. Los ingenieros del Rexnord Innovation Center viajaron al sitio de la mina del cliente, colocaron los instrumentos en el equipo y registraron las mediciones de tensión. Una vez que se analizaron los datos, Rexnord pudo proporcionar un informe detallado resumiendo la cantidad exacta de tensión experimentada por la trituradora en varios lugares de la máquina, permitiendo al cliente comprender más a fondo las cargas y tensiones experimentadas por el equipo.

Análisis de fallas

Un bufete de abogados se puso en contacto con el Rexnord Innovation Center para obtener una opinión experta en un caso que involucraba varios cientos de pies (más de 30 m) de cadena de banda transportadora. Los profesionales de ingeniería de Rexnord viajaron a las instalaciones del demandante para inspeccionar y analizar la cadena a fin de determinar la causa raíz de la falla. Después de la inspección inicial, la cadena fue enviada de regreso al Rexnord Innovation Center para mayor análisis. Al concluir el análisis, los ingenieros de Rexnord testificaron ante el tribunal para corroborar las alegaciones.

Prueba de medición y vibración de campo de equipos electrónicos

Un fabricante de maquinaria de procesamiento de agregados quería saber si un gabinete eléctrico podría resistir las cargas vibratorias que se tienen en el campo. Los ingenieros del Rexnord Innovation Center viajaron al sitio del cliente y recogieron datos de vibración en la máquina. Luego pudieron repetir en el laboratorio lo que se experimentó durante la operación. Después, Rexnord predijo con exactitud las fallas de los componentes, permitiendo un rediseño antes de desplegar el equipo en el campo.

El Rexnord Innovation Center tiene cinco agitadores electrodinámicos, cada uno capaz de generar hasta 6,000 libras de fuerza (27 kN). Las pruebas aleatorias, de choque y caída y de turbina eólica son típicas. Los profesionales también pueden realizar pruebas "a una altitud" en la cámara ambiental mientras el agitador está funcionando, lo que significa que los clientes ahorran dinero porque el equipo permanece en su mismo lugar.

Evaluaciones térmicas de equipos

Un fabricante de equipos industriales requirió que uno de sus equipos aprobara una especificación extranjera sobre el aumento de temperatura durante la operación. El Rexnord Innovation Center fue contratado para realizar una prueba térmica preliminar para garantizar que el equipo pudiera aprobar la especificación antes de gastar tiempo y dinero enviando el producto al extranjero. Además de los datos de temperatura térmica, Rexnord pudo proporcionar imágenes térmicas en tiempo real del producto a través de un sistema de cámara de imágenes térmicas.

Alineaciones de la flecha del equipo

Una empresa de equipos industriales contrató al Rexnord Innovation Center para alinear dos flechas de un carro para grúa dentro de una tolerancia especificada de alineación angular y paralela. Los ingenieros de Rexnord utilizaron un sistema de alineación láser de precisión para garantizar que se cumplieran los requisitos del cliente. Esta solución aseguró el funcionamiento adecuado del equipo conectado, ahorrando al cliente un tiempo de inactividad no planeado.

Pruebas de campo: Investigación de capacidad de carga

La evaluación en el sitio y la adquisición de datos en todo el mundo es una especialidad del RTS. La adquisición portátil de datos de alta velocidad que incluyen 24 canales SoMat utilizando una aplicación de extensómetros estándar o transductores de especialidad se usan para medir cargas, tensiones, velocidades, presiones, ruido y vibraciones. Los sistemas de telemetría e informáticos de campo se montan directamente en maquinaria en movimiento o rotativa para medir dinámicamente la salida del transductor.

Las pruebas pueden diseñarse para correlacionar las mediciones del laboratorio y de campo. Los datos de vibración se toman usando acelerómetros o un martillo modal y una computadora de campo, y posteriormente se convierten en datos utilizables. El uso de software de simulación de datos de campo VRC permite simular condiciones de campo en el laboratorio en las estaciones de pruebas servohidráulicas o electromecánicas.

Pruebas mecánicas

La determinación de la resistencia, ductilidad y fuerza de materiales metálicos y plásticos se realiza según las normas de ASTM, SAE o ISO. Los modos de prueba incluyen tensión, compresión, flexión, torsión, impacto, flexión en 3 o 4 puntos en muestras estándar o materiales especializados. Las capacidades del equipo incluyen: Probadores de tensión/compresión de 25 lb a 300,000 lb, impacto por caída de peso e instalaciones amplias para la preparación de muestras.

Mecánica analítica (incluye FEA)

El análisis de estrés puede involucrar cálculos "manuales" para estructuras simples, y modos de aplicación de carga o análisis de elementos finitos para situaciones más complejas. El uso de FEA a menudo puede minimizar las pruebas físicas requeridas para productos exitosos.

RTS usa SolidWorks de 3D para crear planos de CAD y luego COSMOS-FEA para analizar estructuras y resolver problemas complejos de tensión, carga, térmicos o deformación lineales o no lineales. Los proyectos anteriores incluyeron el diseño de trituradoras de rocas, aspas de turbina de generación eléctrica, acoplamientos de eje flexible y recipientes de presión.

Contacte a un experto

Optimice el rendimiento del ciclo de vida de su producto, aproveche los ahorros en costos e incremente la productividad. Contacte a un representante hoy mismo.