Equipos de pruebas de laboratorio y de materiales mecánicos

  Solicitar información

 

Pasar a:

^ Volver arriba ^ 


PROBADORES ESTÁTICOS

Probadores de resistencia estáticos universales; Tensión/compresión

Probadores de dureza
  • 60,000 (Baldwin)
  • 300,000 (Baldwin)

^ Volver arriba ^ 


SISTEMAS DE PRUEBAS DINÁMICAS

Probadores de dureza
  • Bastidores de carga (varían desde 1000 a 300,000 lb de capacidad)
  • Probadores de rodamientos controlados por espectro (varían desde 5000 a 100,000 lb de capacidad)
  • 1000 lb. Actuadores
  • 2500 lb. Actuador
  • 5000 lb. Actuadores
  • 10,000 lb. Actuador
  • 20,000 lb. Actuadores
  • 35,000 lb. Actuador
  • 50,000 lb. Actuador
  • 100,000 lb. Actuador
  • 200,000 lb. Actuador
  • 300,000 lb. Actuador

^ Volver arriba ^ 


PROBADORES DINÁMICOS DE ALTA VELOCIDAD UNIVERSALES

Probadores controlados por carga mecánica o hidráulica que funcionan a 10-30 Hz.

Probadores de alta velocidad
  • 4,000 lb. (Schenk)
  • 200,000 (Amsler)

^ Volver arriba ^ 


CONTROLADORES

Controla servoválvulas para pruebas de fatiga.

Equipo del controlador:
  • Controladores MTS 407
  • Controladores MTS 458
  • Sistema de comunicaciones: 16 canales para la simulación multicanal de la carga de campo
  • Sistema CTM: 16 canales para la simulación multicanal de la carga de campo
  • TRAC: 8 canales para la simulación multicanal de las pruebas de campo

^ Volver arriba ^ 


EQUIPO DE PRUEBA TERMOMECÁNICA

Equipos:
  • Cámara ambiental Thermotron (22" x 14" x 16")

Hay dos agujeros en la parte superior e inferior para los actuadores. Los agujeros miden aproximadamente 4" de diámetro y tienen centros de 9.5" en el frente de la cámara. El controlador de esta cámara puede mantener temperaturas de hasta ±3 °F. El límite de temperatura superior es de aproximadamente 300 °F. Las bajas temperaturas se mantienen mediante la expansión adiabática de los gases. El gas que se utiliza determina el límite inferior. Hay dos cámaras adicionales que funcionan de la misma manera.

Equipos:
  • Cincinnati Sub-Zero
Especificaciones:
  • Caliente/mojado/frío
  • Temperatura -100 °F a 375 °F
  • Humedad relativa 20-95%
  • Tamaño: 3ft. x 3ft. x 3ft.
  • NOTA: La humedad solo es operativa entre 40 °F y 185 °F
Equipos:
  • Cámara de Russells
Especificaciones:
  • Caliente/mojado/frío
  • Temperatura -100 °F a 375 °F
  • Humedad relativa 20-95%
  • Tamaño: 2ft. x 2ft. x 2ft.
  • NOTA: La humedad solo es operativa entre 40 °F y 185 °F
Equipos:
  • Cámara Thermotron
Especificaciones:
  • Caliente/frío
  • Temperatura -100 °F a 375 °F
  • Tamaño: 4ft. x 4ft. x 4ft.
Solo unidades de alta temperatura
  • Thermotron (385 ˚F, 72" x 42" x 36")
  • Greunberg (650 ˚F, 72" x 42" x 36")
Solo unidades de alta temperatura
  • Tenney
Especificaciones:
  • Caliente/frío (sin humedad)
  • Temperatura -100 °F a 375 °F
  • Tamaño: 12" x 11" x 16"

^ Volver arriba ^ 


EQUIPO DE LABORATORIO DE PRUEBAS METALÚRGICAS

Probadores de dureza

Equipos:
  • Probador de dureza Brinell
  • Probadores Rockwell de escala superficial
  • Probadores Rockwell estándar
  • Probadores de microdureza

Equipo óptico:

Equipos:
  • Comparador óptico
  • Microscopios binoculares (75x): Leica, Bausch & Lomb
  • Microscopio metalúrgico de fase invertida (Jenaphot)
  • Microscopio electrónico de barrido (Zeiss EVO 500)

Otros equipos de laboratorio de pruebas de metales:

Equipos:
  • Espectrómetro de emisiones ópticas Baird DV-2
  • Sierras metalúrgicas para corte por abrasión en húmedo
  • Sierras de banda
  • Cámara de niebla salina Harshaw
  • Probador de inmersión alternativa
  • Pulidor automático para muestras metalúrgicas
  • Prensa de montaje en caliente
  • Equipo de pulido y replicación:

Equipo de laboratorio de química de polímeros:

Equipos:
  • Calorímetro de barrido diferencial TA Q10 (DSC)
  • Espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier Nicolet Impact 420 (FTIR)
  • Plastómetro de flujo de fusión Kayness
  • Hornos de mufla Thermolyne
  • Probador de dureza Shore A
  • Probador de dureza Shore D
  • Probador de dureza Barcol
  • Balanza Mettler AT261 Delta Range
  • Medidor de pH Accumet AB-15
  • Microscopio de transmisión Nikon
  • Microtomo Autocut Mod 1140

Probadores de vibraciones electrodinámicas

Equipos:
  • Controladores de la Vibration Research Corporation (VRC)
Con capacidades para controlar, medir y realizar las siguientes pruebas:
  • Barrido de frecuencia sinusoidal con desplazamiento o aceleración constante
  • Aleatorio con densidad espectral de potencia ponderada de frecuencia
  • Choque con pulsos de semionda sinusoidal, onda media senoverso, ondas triangulares u ondas dientes de sierra
  • Espectro de respuesta de choque (SRS) con densidad espectral ponderada de frecuencia
  • Reproducción de la aceleración grabada utilizando la replicación de los datos recopilados en el campo.
  • Al azar sinusoidal para simular la vibración generada por la maquinaria giratoria con múltiples tonos de vibración (órdenes)
  • Identificación del modo usando búsqueda de resonancia, transmisibilidad y estroboscopia
  • Análisis modal

Probadores de vibración electrodinámica adicional

Equipos:
  • Amplificador Ling 30KVA
  • Amplificador Unholtz-Dickie 20KVA
  • Amplificador de soluciones dinámicas 6KVA
  • Agitador de 17,000 lbf
  • 6,000 lb. Agitadores Ling (todos modificados para carreras más largas)
  • 4,000 lb. Agitador Unholtz-Dickie
  • 1,200 lb. Agitador M-B
  • Amplificador M-B 1200 lb

^ Volver arriba ^ 


PROBADORES DE CADENAS (PROBADORES DE 4 CUADRADOS)

Se realizan pruebas de cuatro cuadros en una de cinco máquinas con las siguientes especificaciones:

Descripción Carga máx. (lbs.) Velocidad máx. (RPM) Distancia mín. del centro (pulg) Distancia máx. del centro (pulg) Motor (HP)
Probador de desgaste grande 15,000 500 28 41 30
Probador de desgaste pequeño 3,500 7,500 (aceite) 3,000 (grasa) 14 24 15
Probador de desgaste mediano 3,500 2,500 21 33 15
Probador de desgaste por corrosión 6,000 40 a 1,000 22 36 15
Probador de cadena de elevación pequeña 5,000 4,800 7.5 12 25
*Probador de ACA 60,000 (60)
25,000 (40)
300 40 70 75

* Este probador está actualmente en almacenamiento y no está disponible de forma inmediata
** Depende del tamaño de la cadena.

^ Volver arriba ^ 


PROBADORES DE OSCILACIÓN DE RODAMIENTOS

Equipos:
  • Probadores mecánicos
Especificaciones:
  • Capacidad de carga: Cargas radiales de 20,000 – 100,000 lbs.
  • Temperatura -50 ˚F a 450 ˚F
  • Ángulos de oscilación: 2˚ a 150˚
  • Velocidades: 10 -350 CPM

Estos probadores generalmente se utilizan para realizar pruebas de capacidad estándar a fin de evaluar los cambios en el procesamiento del material, diseño y fabricación.

4 probadores servohidráulicos

Están disponibles cuatro probadores capaces de aplicar secuencias constantes, variables o programadas de carga y movimiento. Puede adaptarse una carga de tracción/presión de hasta 100,000 lbs, mientras que el ángulo de oscilación incluido puede variar de 1º a 60º dentro de temperaturas que oscilan entre -50 ºF y 1000 ºF. La velocidad cíclica depende de la carga y del ángulo de oscilación, pero se pueden aplicar hasta 1200 CPM a 1º de oscilación. Estos probadores se utilizan para realizar espectros especializados de movimiento de carga complejos para pruebas de calificación y simulación de las condiciones reales en el servicio de los rodamientos aeroespaciales.

Bancos de prueba de rodamientos industriales

Probadores de capacidad para la prueba de vida útil de rodamientos montados: Cuatro estaciones de prueba de 4 rodamientos por flecha con lubricación de aceite por inundación. Estos se usan típicamente para pruebas estándar de vida útil de fatiga por contacto de rodadura. El sistema de aceite por inundación tiene la capacidad de enfriar y filtrar (10 micras) el aceite de suministro. Estos probadores realizan pruebas a velocidades y cargas fijas, pero se pueden cambiar manualmente (piñones de transmisión) durante la configuración de la prueba. Carga por rodamiento de hasta 8,000 lbs.; las velocidades varían entre 1000 y 2400 rpm.

Prueba de sello/abrasiva: Una estación de prueba de 4 rodamientos por flecha. Esta plataforma tiene un elevador de arena independiente y un aparato de dispersión. Estos probadores realizan pruebas a velocidades y cargas fijas, pero se pueden cambiar manualmente (piñones de transmisión) durante la configuración de la prueba. Cargas por rodamiento de hasta 3,000 lbs.; las velocidades varían entre 100 y 1800 rpm.

Evaluación del aumento de la temperatura lubricada/montaje de la flecha: Una estación de prueba de 4 rodamientos por flecha. Estos probadores realizan pruebas a velocidades y cargas fijas, pero se pueden cambiar manualmente (piñones de transmisión) durante la configuración de la prueba. Cargas por rodamiento de hasta 3,000 lbs.; las velocidades varían entre 100 y 1800 rpm.

Probadores de capacidad de prueba de vida útil de rodamientos cilíndricos/desmontados: Cuatro estaciones de prueba de 4 rodamientos por flecha con lubricación de aceite por inundación. Estos probadores tienen un motor/controlador de velocidad variable y los bancos de prueba se construyeron con una capacidad de carga servohidráulica adicional potencial.

Estos probadores tienen un motor/controlador de velocidad variable, pero nuevamente las cargas son fijas. Cargas por rodamiento de hasta 6,000 lbs; las velocidades varían entre 1000 y 3600 rpm.

^ Volver arriba ^ 


PROBADORES DE ACOPLAMIENTOS

Equipos:
  • Probador de 4 cuadros Labeco
Especificaciones:
  • Dos cajas de cambios de flechas paralelas (relaciones de aproximadamente 3:1) en una configuración de respaldo a respaldo
  • La velocidad y el torque pueden variar independientemente uno del otro
  • (4) los acoplamientos de prueba pueden desalinearse a un valor preestablecido durante la prueba
  • El torque se aplica mediante un actuador hidráulico giratorio conectado a una de las cajas de cambios
CAPACIDAD
  • Funcionamiento continuo: 2,197 ft-lb a 5462 RPM (lado de alta velocidad)
  • 6,667 ft-lb a 1800 RPM (lado de baja velocidad)
TRABAJO INTERMITENTE
  • 5,493 ft-lb a 5462 RPM (lado de alta velocidad)
  • 16,667 ft-lb a 1800 RPM (lado de baja velocidad)
Equipos:
  • Probador de baja capacidad de 4 cuadrados (Wrapflex)
Especificaciones:
  • Pruebas de desalineación/carga de torque más bajo de acoplamientos más pequeños como Wrapflex
  • La capacidad de torque de la flecha de alta velocidad es de 889 lb-pulg a 1750 rpm
  • La capacidad de torque de la flecha de baja velocidad es de 4,445 lb-pulg a 350 rpm
  • El motor es de 5 HP a 1750 rpm VFD
  • La velocidad y el torque no se pueden ajustar mientras está en funcionamiento
  • El torque se ajusta mecánicamente a través de un acoplamiento rígido de tipo brida en el que las dos mitades giran una con respecto a la otra
  • Actualmente tiene (3) estaciones de prueba en el lado de alta velocidad y no hay estaciones en el lado de baja velocidad
  • El tamaño de la placa es de 4´ x 11’
Equipos:
  • Probador de fatiga de torque inverso neumático
Especificaciones:
  • Utilizado para la evaluación de nuevos materiales y procesos, además de control de calidad para la producción de Omega
  • Principalmente se prueba solo el tamaño E20, pero se puede probar el E4 si es necesario
  • 1,840 pulg-lb capacidad
  • Aplica el torque cíclico mediante un cilindro neumático de doble acción conectado a un brazo de momento
  • Ciclos de carga (y torque) en un perfil de onda cuadrada desde carga (+) a carga (-)
Equipos:
  • Dinamómetro regenerativo
Especificaciones:
  • Utilizado para la evaluación de nuevos materiales y procesos, además de control de calidad para la producción de Omega
  • 83% de ahorro de energía
  • Prueba los acoplamientos Omega E4 a un torque de catálogo de 3X, 3600 rpm y bajo desalineación
  • 1,650 pulg-lb capacidad
Equipos:
  • 4 cuadros magnético
Especificaciones:
  • Utilizado para la evaluación de nuevos materiales y procesos, además de control de calidad para la producción de Omega
  • Prueba los acoplamientos Omega E4 a un torque de catálogo de 3X, 3600 rpm y bajo desalineación
  • Configuración de cuatro cuadros con (3) estaciones de prueba
  • La capacidad de torque es de 2,000 pulg-lb
Equipos:
  • Probador de 5 grados
Especificaciones:
  • Utilizado para la evaluación de nuevos materiales y procesos, además de control de calidad para la producción de Omega
  • Prueba los acoplamientos Omega E4 a una desalineación angular de 5 grados, pero a un torque casi nulo
  • Torque 0; 3 estaciones 1900 rpm; 3 estaciones 2960 rpm
Equipos:
  • Probador de bloqueo
Especificaciones:
  • Se utiliza para probar acoplamientos Omega y Viva en cuanto a la resistencia al corte de los tornillos de sombrerete y/o el elemento elastomérico
  • El motor eléctrico gira el acoplamiento de prueba a 3600 rpm
  • El motor está desconectado y se acciona un freno neumático
  • Se han medido cargas de hasta 45,000 pulg-lb
Equipos:
  • Probador de fatiga de torque inverso hidráulico
Especificaciones:
  • Construido para probar acoplamientos de discos y acoplamientos Omega más grandes en torque cíclico, 100,000-120,000 pulg-lb máx
  • 0 rpm
Equipos:
  • Dinamómetro de corriente parásita enfriado por agua de 250 HP
Especificaciones:
  • Desarrollado para probar acoplamientos magnéticos y características de arranque de acoplamientos hidráulicos.
  • 250 HP
  • Dos motores disponibles y se pueden cambiar en un plazo de 1 día; 1800 RPM y 3600 RPM
Equipos:
  • Probador pequeño de torque invertido
Especificaciones:
  • Probadores de fatiga de torsión inversa de desplazamiento fijo de (2) 6,000 lb-pulg (lado izquierdo) y (2) 30,000 lb-pulg
  • Se utilizan para las pruebas de resistencia final, fatiga torsional, empuje axial y torque/deformación/rigidez
  • Convertido a cilindro neumático para aplicación de carga para generar torque
  • El tamaño de la placa del banco es de 6'8" x 10'
Equipos:
  • Probador grande de torque invertido
Especificaciones:
  • (1) Probador de fatiga de torsión inversa de desplazamiento fijo de 150,000 lb-pulg
  • Utilizado para las pruebas de resistencia final, fatiga torsional y torque/deformación/rigidez
  • Motor: 20 HP a 1745 rpm y 20 o 25 HP a 1800 rpm
  • Puede convertirse en control servohidráulico y carga
  • El tamaño de la placa del banco es de 7'10" x 15'
Equipos:
  • Banco de prueba de acoplamiento respaldo a respaldo
Especificaciones:
  • Probador de 4 cuadros de carga de torque alto/desalineación
  • Capacidad de torque de flecha de alta velocidad: 54,000 lb-pulg a 1750 rpm
  • Capacidad de torque de flecha de baja velocidad: 98,000 lb-pulg a 960 rpm
  • El motor tiene 150 HP a 1750 rpm, pero necesita convertirse en una transmisión de velocidad variable. El torque dentro del probador puede variar mientras se ejecuta desplazando axialmente el piñón en una de las unidades "Y"
  • El tamaño de la placa es de 7' x 20'.
  • NOTA: El torque solo se puede aplicar en una dirección debido a un engranaje dañado en el reductor de extremo de la transmisión
Equipos:
  • Probadores de 4 cuadros Steelflex
Especificaciones:
  • Este banco de pruebas fue construido originalmente por Falk para ser un probador de engranajes
  • El probador de cuatro cuadros más pequeño se denominaba como el "probador de engranajes 3.7785"
  • El probador de cuatro cuadros más grandes se denominada como el "probador de engranajes 7.5". 1090T10
  • "7.5" y "3.7785" se refieren a la distancia del centro
Equipos:
  • Probador de engranajes 3.7785
Especificaciones:
  • El acoplamiento de prueba está en la flecha de baja velocidad
  • El lado de baja velocidad gira a 596 rpm
  • La relación de engranajes es 3:1
  • La capacidad de torque máxima es desconocida. Sin embargo, un acoplamiento de rejilla 1060T tiene una clasificación de 6,050 pulg-lb y está actualmente instalado
  • El torque se mide mediante un sistema de extensómetro que se encuentra en el lado de alta velocidad. El lado de alta velocidad no se usa en las pruebas, pero podría alcanzar 1800 rpm y 2000 pulg-lb.
  • Los extremos de la flecha que entran en el acoplamiento de rejilla 1060T miden Ø1.7500/1.7495 con una chaveta de (1) 3/8. (ref. planos de Falk EX1548 y EX3202)
Equipos:
  • Probador de engranajes 7.5
Especificaciones:
  • El acoplamiento de prueba está en la flecha de baja velocidad
  • El lado de baja velocidad gira a (cantidad desconocida) rpm
  • La relación de engranajes es 3.44:1
  • La capacidad de torque máxima es desconocida. Sin embargo, un acoplamiento de rejilla 1090T tiene una clasificación de 33,000 pulg-lb y está actualmente instalado
  • El torque se mide mediante un sistema de extensómetro que se encuentra en el lado de alta velocidad. El lado de alta velocidad no se usa en las pruebas, pero podría alcanzar 1800 rpm y 9593 pulg-lb.
  • Los extremos de la flecha que entran en el acoplamiento de rejilla 1060T miden Ø3.5650/3.5645 con una chaveta de (1) 7/8. (ref. planos Falk 237573 y 320768)
Equipos:
  • Probador de giro
Especificaciones:
  • Probador de giro de torque cero de 20,000 rpm. (9 pulg de radio máximo)
  • La velocidad máxima depende de las características de la masa y el equilibrio de la unidad que se está probando. (Mínimo de 2,500 rpm)

^ Volver arriba ^ 


PROBADORES PLANOS

Equipo del controlador:
  • Probadores de banda transportadora en L (50-500 fpm/500 lb. de tensión de esquina)
  • Banco de fatiga por sacudidas (0-1500 lb, 0.2-
  • Hz; 4 estaciones)
  • Banco de fatiga por sacudidas (0-2000 lb, 0.2-
  • Hz; 4 estaciones)
  • Banda transportadora en S (70-500 fpm/70-600 lb. de tensión de esquina)
  • Probador de tira de desgaste SS (6 carriles; 20-600 fpm/10-50 lbf, carga superior)

^ Volver arriba ^ 


NUEVO en Servicios de innovación de Rexnord

El Rexnord Innovation Center ha proporcionado servicios de innovación y servicios de pruebas durante décadas. Nuestro experimentado personal se mantiene al día de las tecnologías más avanzadas. Estas son algunas de las últimas adiciones a nuestro arsenal de innovación:

Tribómetro

Recientemente se adquirió un tribómetro de perno sobre disco (POD) reciprocante lineal para ayudar a los ingenieros de RIC a comprender los fenómenos de fricción y desgaste. El tribómetro puede evaluar de manera cuantitativa el coeficiente de fricción entre dos superficies deslizantes y puede usarse como una herramienta de prueba de alta producción para investigar el coeficiente de fricción o la tasa de desgaste entre muchos materiales diferentes.

SEM

El microscopio electrónico de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) se compró principalmente para realizar análisis de fallas en los componentes y para apoyar el crecimiento de las capacidades de metrología analítica del RIC. El SEM puede ampliar desde 30x hasta 300,000x, y tiene una profundidad de campo 100x más amplia (la distancia entre los objetos que están enfocados) que los microscopios ópticos de luz tradicionales. El SEM también puede detectar diferencias en la composición entre regiones adyacentes y cuantificar la composición química de las muestras.

FTIR

El equipo de la espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR): en el Rexnord Innovation Center se actualizó recientemente para proporcionar nuevas capacidades. Este nuevo instrumento puede examinar la estructura química de materiales tales como polímeros, revestimientos, compuestos, elastómeros, lubricantes y solventes. Esta demuestra ser una herramienta muy útil para la validación de proveedores, análisis competitivo y análisis de contaminación.

Impresora 3D profesional ProJet® 3500 HD Max

Para apoyar mejor a los clientes con problemas de desarrollo de productos, el Rexnord Innovation Center ha adquirido una impresora 3D de última generación capaz de ofrecer piezas/modelos funcionales de alta calidad que son ideales para pruebas funcionales.

Esta máquina tiene un volumen neto de construcción de 11.75" x 7.3" x 8" y es capaz de usar diferentes materiales cuando la aplicación lo estipula.

Contacte a un experto

Optimice el rendimiento del ciclo de vida de su producto, aproveche los ahorros en costos e incremente la productividad. Contacte a un representante hoy mismo.