Español
Italiano
Deutsch
Français
English (AU)
English (US)
Español (CL)
Portuguese (BR)
En una época donde hay un acceso reducido al mantenimiento y al personal que lo realiza, mejore la productividad, aumente el tiempo de actividad y optimice la seguridad con nuestro sistema inteligente de monitoreo de condiciones. El sistema está diseñado para usarse de manera independiente o para integrarse fácilmente en su sistema de monitoreo y control existente. El Sistema inteligente de monitoreo de condiciones de Rexnord le ofrece el poder de monitorear activos críticos las 24 horas del día y los 7 días de la semana usando algoritmos patentados creados por los mismos ingenieros que diseñaron la transmisión por engranaje de Rexnord. Los datos de los sensores se comparan contra modelos de condiciones operativas sanas de la transmisión y envía alertas a un indicador visual local, a su sistema de control y al Rexnord Connect Portal de modo que su equipo sabe qué acciones tomar y cuándo tomarlas.
No pierda tiempo y dinero creando una solución de piezas a la medida y software para monitorear la salud de su caja de engranajes. Rexnord ha hecho todo el trabajo por usted con nuestros paquetes de monitoreo inteligente de condiciones de la Serie 1000 que le generan ahorros en comparación a una alternativa hecha por usted mismo para el monitoreo de condiciones. Ahorre tiempo y dinero con todos los componentes necesarios para instalar rápidamente su sistema que hay en cada paquete. Úselo como un sistema independiente o intégrelo a su solución de monitoreo de condiciones existente. Simplemente compre el paquete, conéctelo y comience a monitorear, es así de fácil.
Elija cualquier combinación de opciones de monitoreo para recibir alertas sobre la salud de su caja de engranajes
Oferta de paquete estándar. Proporciona alertas verdes, amarillas y rojas que indican si la caja de engranajes está sana, necesita atención pronto o está en riesgo de caer en fuera de servicio por avería.
La visualización externa opcional del estado puede conectarse a la red del sensor de Edge para informar al operador sobre el estado de funcionamiento actual de la transmisión por engranaje o los detalles que provocan cualquier alerta.
El dispositivo Edge tiene un puerto de comunicación que le permite comunicar los valores del sensor y la salud general de la caja de engranajes directamente a su PLC/PAC
El acceso opcional al Rexnord Connect Portal es ideal cuando utiliza el sistema inteligente de monitoreo de condiciones y no se integra a un sistema de control existente. Reciba información de activos en la pantalla y mensajes de correo electrónico accionables y en contexto cuando su caja de engranajes requiera atención. Tarjeta de comunicación celular opcional para software basado en la nube.
Para comprar el modelo 1020, 1050 o 1150, llame al 1-877-935-9750. Horario de atención: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del centro.
Para instalaciones, mejoras y soporte técnico, llame al 1-877-935-9750. Horario de atención: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del centro.
Regresar arriba ›
Todo lo que necesita para un monitoreo de condiciones estándar. Paquete de nivel básico que monitorea la vibración general y la temperatura del aceite. Disponible como un paquete universal.
Agregue el análisis del aceite a un sistema de vibración existente que monitorea la calidad del aceite, la humedad relativa, la temperatura y el nivel. Comuníquese con un representante técnico para comprarlo y configurarlo.
Todo lo que necesita para un monitoreo de condiciones avanzado. Monitorea la vibración general, así como la calidad del aceite, la humedad relativa y la temperatura. Disponible como un paquete universal.
Obtenga datos específicos de la transmisión por engranaje y datos detallados sobre vibraciones diseñado por Rexnord, exclusivamente para las transmisiones por engranaje de Rexnord. Comuníquese con un representante técnico para comprarlo y configurarlo.
Comprar
El sistema inteligente de monitoreo de condiciones - Serie 1000 está disponible para las siguientes transmisiones por engranaje de Rexnord. Obtenga más información sobre nuestra oferta de engranaje conectado o haga su pedido del paquete de instalación básico 1010 a continuación.
Regresar a arriba ›
Documentación de instalación Apoyo para la instalación y las mejoras