Las extrusoras de doble tornillo y las máquinas de compuestos requieren la mejor protección contra sobrecarga de torque. La Autogard XG Series de Rexnord ofrece características con el objetivo específico de proteger a las extrusoras contra los daños causados por picos de torque inesperados.
Funciones y beneficios
- Separación instantánea de inercias dañinas sobre un nivel de torque preestablecido
- Funcionamiento libre después de una sobrecarga de torque
- Reinicio manual sin necesidad de herramientas especiales o piezas de repuesto
- Medidas de flecha de hasta 160 mm
- Rango de torque de 40 - 6,900 Nm (354 - 61,100 pulg-lbs)
- Configuración de torque fácil de ajustar en el sitio y también con configuración a prueba de alteraciones
- Opciones de desprendimiento disponibles en cada tamaño