820 Series Torque Limiter
La 820 Series se ha diseñado utilizando el principio modular para adaptarse a aplicaciones de torque alto, de alta y baja velocidad con la flexibilidad de adaptarse a una amplia gama de configuraciones de torque.
Funciones y beneficios
- Diseño modular
- Rangos de torque de hasta 6,600,000 pulg-lbs (745,000 Nm)
- Medidas de flecha ilimitadas
Detalles de la 820 Series
- Configuración de torque preciso y consistente asegura una protección contra sobrecarga de torque confiable y repetible
- Desacoplamiento instantáneo y completo de las inercias impulsoras e impulsadas, lo que asegura una protección óptima
- El torque de disparo se puede ajustar fácilmente sin quitar los módulos del limitador de torque
- Las escalas de Vernier se proporcionan en cada módulo permitiendo la configuración exacta de los módulos
- En caso de una sobrecarga, los interruptores de límite estándar o los sensores de proximidad pueden proporcionar el apagado automático del motor
- El módulo se puede restablecer rápida y fácilmente ya que hay un reinicio manual o automático disponible
- Desacoplamiento manual (una función estándar) permite que la unidad se desconecte por motivos de mantenimiento
- El accesorio de engrase integral permite la lubricación periódica de la unidad sin quitarla de la línea de transmisión
- Una amplia gama de configuraciones de montaje garantiza la solución correcta para cualquier problema
- La sección central de desprendimiento permite que el limitador de torque se retire de la transmisión