400 Series Torque Limiter
La 400 Series ha sido diseñada para satisfacer la necesidad de un limitador de torque de giro libre de alta y baja velocidad. Difiere de los diseños anteriores de retención de bola mediante el uso de dos juegos de bolas en círculos de paso concéntricos.
Funciones y beneficios
- Mecanismo singular de reversa a reinicio
- Se adapta a aplicaciones de alta y baja velocidad
- Rangos de torque de hasta 220,000 pulg-lbs (24,860 Nm)
- Medidas de flecha de hasta 6 pulgadas (150 mm)
Detalles de la 400 Series
- Diseño probado con miles de unidades operando exitosamente
- Diseños rentables
- La precisión de la limitación de torque evita tiempos de inactividad costosos
- Los diseños estándar pueden adaptar grandes rangos de torque
- El desacoplamiento instantáneo protege el equipo frente a inercias dañinas
- Protección bidireccional
- Diseñado para operar a altas y bajas velocidades
- Disponible en una gran variedad de estilos que garantizan una solución correcta para todas las aplicaciones:
- Sincronización, transmisiones HTD y de correa en V
- Transmisiones por cadena y piñón
- Engranajes transmisores
- Acoplamientos flexibles o rígidos
- Volante o montajes de engranajes grandes
- Los resortes se pueden inspeccionar y cambiar sin quitar el limitador de torque del tren motriz