320 Series Torque Limiter

placeholder

La 320 Series ha sido diseñada para satisfacer la necesidad de un limitador de torque económico, compacto y confiable.  El diseño optimizado proporciona un limitador de torque robusto, libre de contrapresión que ayuda a proteger el equipo de los efectos dañinos causados por la sobrecarga de un tren motriz.

Funciones y beneficios

  • Diseño compacto
  • Versiones de reinicio automático o manual
  • Rangos de torque de hasta 13,276 pulg-lbs (1,500 Nm)
  • Tamaños de barreno de hasta 2 pulgadas (65 mm)

Detalles de la 320 Series

  • La precisión de la limitación de torque evita costosos tiempos de inactividad causados por sobrecargas
  • El diseño compacto reduce el peso y la inercia en el equipo
  • El diseño estándar puede adaptar rangos de torque más grandes en comparación con muchos otros modelos actualmente disponibles
  • Varios de estilos que garantizan una solución correcta disponible para todas las aplicaciones
  • Operación libre de contrapresión
  • Reacoplamiento automático o manual
  • Reacoplamiento sincrónico de una revolución
  • Los resortes se pueden inspeccionar y cambiar sin quitar el embrague del tren motriz
  • Los resortes helicoidales permiten que un diseño estándar se adapte a todo el rango de torque en comparación con resortes de disco regresivos que solo pueden adaptarse a una banda de torque estrecha