X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Cadena de rodillos RexPro

La cadena de rodillos de alto rendimiento RexPro es la cadena para una operación continua. Las cadenas RexPro cuentan con varios tipos y series entre las cuales escoger. De tipo estadounidense a europeo, recto a giratorio, y H-Series a HE-Series, la cadena RexPro es muy diversa y confiable. 

Funciones y beneficios

  • Protección excepcional a la corrosión
  • Protección excepcional al desgaste
  • Protección única contra la rigidez de las uniones de la cadena
  • Extremadamente ecológica

Detalles del producto

  • Alta resistencia a la fatiga
  • Mejor resistencia al desgaste
  • Protección excepcional a la corrosión
  • Muy ecológica
  • Fabricada con materiales de alto rendimiento
  • Orificios de placas punzados esféricamente
  • Rodillos lisos
  • Pernos, placas, bujes y rodillos granallados
  • Se entrega ajustada y libre de torsión al solicitarlo
  • Certificación de NSF H2, cumple con RoHS:2005

Documentación

Roller Chains Factory Standard

Module_04_RexPro_Factory_Standard

Folleto | Inglés | 2 MB

Module_04_RexPro_Roller_chains_European_type

Catálogo | Inglés | 3 MB

Module_04_RexPro_Roller_chains_American_type

Catálogo | Inglés | 3 MB

Module_04_RexPro_Side_bow_roller_chains

Catálogo | Inglés | 3 MB

Rotary Chains

Module_04_RexPro_Rotary_Chains

Folleto | Inglés | 2 MB

Module_04_RexPro_Roller_chains_with_straight_plates

Catálogo | Inglés | 3 MB

Module_04_RexPro_Roller_Chains_H-Series_American_Type

Catálogo | Inglés | 3 MB

Roller Chains HE Series American Type

Module_04_RexPro_HE Series American type

Folleto | Inglés | 3 MB

Module_09_RexPro_Plate_Link_Chains

Catálogo | Inglés | 2 MB