X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Cadena de rodillos RexPro-X

La cadena de rodillos para condiciones extremas RexPro-X se usa para transmisiones de trabajo pesado y fines de levantamiento. Tiene capacidad de carga extremadamente alta para aplicaciones agrícolas y forestales. 

Funciones y beneficios

  • Pernos y placas de eslabones reforzados
  • Extremadamente resistente y duradera
  • Larga vida de servicio
  • Protección excepcional contra la corrosión
  • Protección excepcional contra el desgaste

Detalles del producto

  • Cumple con las excelentes normas de RexPro
  • Área de rodamiento ampliada
  • Mayor resistencia a la tracción
  • Máxima resistencia a la fatiga
  • Compatible con el tipo europeo

Documentación

RexProX Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-008_A4

Ficha técnica | Inglés | 363 KB