X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

RexPlusCarbon

Una excelente cadena que resiste ácidos y óxido. La cadena de rodillos para condiciones extremas RexPlusCarbon junta la cadena RexCarbon y la cadena RexPlus. La combinación de estas dos cadenas se utiliza en una mayor variedad de aplicaciones que hacen frente al agua, vapor o líquidos agresivos. Otros ambientes en los que puede usarse esta cadena son en temperaturas de congelación y en la industria automotriz. 

Funciones y beneficios

  • Combinación de RexPlus y RexCarbon
  • Libre de mantenimiento debido a sus manguitos deslizantes termoplásticos de alta tecnología
  • Hecha de acero para usos especiales
  • Excelente resistencia al óxido y ácidos
  • Certificación de NSF H1

Detalles del producto

  • Alta capacidad de carga a largo plazo
  • Extremadamente resistente al óxido y ácidos
  • Eslabón de cadena para uso pesado optimizado
  • Rodillos lisos
  • Certificación de NSF H1
  • Manguitos deslizantes de carbono de alta tecnología
  • Acero especial patentado

Documentación

RexPlusCarbon Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-010_A4

Ficha técnica | Inglés | 345 KB