RexPlus

placeholder

Una excelente cadena que resiste ácidos y óxido. La cadena de rodillos extrema RexPlus se utiliza en aplicaciones que hacen frente al agua, vapor o líquidos agresivos. Si debe cumplir con requerimientos de higiene, use las cadenas RexPlus. 

Una excelente cadena que resiste ácidos y óxido. La cadena de rodillos extrema RexPlus se utiliza en aplicaciones que hacen frente al agua, vapor o líquidos agresivos. Si debe cumplir con requerimientos de higiene, use las cadenas RexPlus. 

Funciones y beneficios

  • Excelente resistencia al óxido y ácidos
  • Altamente confiable
  • Cumple con los requerimientos de higiene
  • Certificación de NSF H1

Detalles del producto

  • Hecha con materiales con excelentes propiedades resistentes al óxido y a ácidos
  • Alta capacidad de carga a velocidades de hasta aproximadamente 1.5 m/seg.
  • Rodillos lisos
  • Acero especial patentado
  • Alta estabilidad mecánica
  • Rodamientos con resistencia especialmente alta