Cadenas de rodillos RexHiProAthletic

La cadena de rodillos RexHiProAthletic de Rexnord es una combinación de los tipos de cadenas RexHiPro y RexAthletic de Rexnord. Proporciona la resistencia a la corrosión del modelo RexHiPro y la alta resistencia al desgaste del modelo RexAthletic. La cadena requiere bajo mantenimiento gracias al alto rendimiento y a la lubricación a largo plazo. Esto hace que la cadena RexHiProAthletic de Rexnord resulte ideal para aplicaciones donde están restringidas las posibilidades de mantenimiento y lubricación.

Funciones y beneficios

  • Combinación de los modelos RexHiPro y RexAthletic
  • Duradera y de bajo mantenimiento
  • Recubrimiento anticorrosión en todas las piezas de la cadena
  • Muy buena resistencia a la corrosión
  • Larga vida de servicio
  • Alta capacidad de carga

Detalles del producto

  • Características tribológicas excepcionales
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y buenas características de funcionamiento en seco
  • Resistencia a la fatiga y tracción de cadena comparables con las cadenas de alto rendimiento de Rexnord
  • Protección mejorada contra la rigidez de las uniones de la cadena
  • Certificación de NSF H1
  • Tamaños de cadena con paso desde 12.7 mm hasta 50.8 mm (tamaños especiales al solicitarlo) disponibles
  • Todas las dimensiones de acuerdo con las normas de DIN, ANSI e ISO

Documentación

RexHiProAthletic Roller Chain

ECE5-006_A4

Ficha técnica | Inglés | 413 KB