Cadena de rodillos RexHiPro

Una excelente opción al trabajar en ambientes húmedos o exteriores, como las industrias de alimentos y bebidas, y envasado. Estas cadenas también se utilizan en parques de diversiones y en equipo agrícola y forestal. La cadena de rodillos para condiciones extremas RexHiPro es resistente a la corrosión con altas capacidades de carga. 

Funciones y beneficios

  • Recubrimiento anticorrosión en todas las piezas de la cadena
  • Resistencia excepcional a la corrosión
  • Larga vida de servicio
  • Alta capacidad de carga

Detalles del producto

  • Recubrimiento anticorrosión para todas las piezas de la cadena
  • Resistencia a la corrosión de más de 600 horas (la prueba de niebla salina cumple con DIN 50021)
  • Resistencia a la rotura y capacidad de carga a largo plazo comparables con la cadena de acero inoxidable RexPlus
  • Todas las mediciones cumplen con las normas de DIN, ANSI e ISO
  • Sin fragilidad por hidrógeno relacionada con procesos
  • Certificación de NSF H2, cumple con RoHS:2005 para la industria electrónica
  • Libre de cromo VI: cumple con las pautas 2011/65/EG, ROHS y la Directiva 2000/53/EC

Documentación

RexHiPro Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-005_A4

Ficha técnica | Inglés | 323 KB