Cadena de rodillos RexCarbon

Una cadena duradera y libre de mantenimiento que funciona mejor en aplicaciones en las que la lubricación es difícil o casi imposible. Esta cadena tiene una capacidad de carga mediana y funciona en condiciones difíciles. 

Funciones y beneficios

  • Libre de mantenimiento debido a sus manguitos deslizantes de carbono de alta tecnología
  • Vida de servicio extremadamente larga
  • Poco ruido
  • Ecológica

Detalles del producto

  • Vida de servicio extremadamente larga, incluso sin relubricación
  • Alta eficiencia de energía
  • Alta resistencia al desgaste, 18 veces mejor que el modelo anterior
  • Manguitos de carbono deslizantes de alta tecnología
  • Extremadamente resistente
  • Certificación de NSF H1
  • Rodamiento de cadena de baja fricción
  • Manguitos deslizantes de carbono
  • 08 B solo disponible con placa de eslabón curva
  • También es adecuada como cadena múltiplex
  • Versiones especiales adecuadas para temperaturas de hasta +175 °C

Documentación

RexCarbon Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-007_A4

Ficha técnica | Inglés | 364 KB