X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Cadena de rodillos RexAthletic

Cuando enfrente áreas donde la lubricación y el mantenimiento sean limitados, utilice la cadena de rodillos para condiciones extremas RexAthletic. Las altas capacidades de carga de las cadenas RexAthletic son excelentes para sistemas encerrados y otras aplicaciones. 

Funciones y beneficios

  • Duradera y de bajo mantenimiento
  • Intervalos de mantenimiento más largos
  • Alta capacidad de carga
  • Características tribológicas excepcionales
  • Recubrimiento especial de pernos y bujes

Detalles del producto

  • Características tribológicas excepcionales
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y buenas características de funcionamiento en seco
  • Resistencia a la fatiga y tracción de cadena comparables con las cadenas de alto rendimiento de Rexnord
  • Protección mejorada contra la rigidez de las uniones de la cadena
  • Certificación de NSF H2 para la industria alimentaria
  • Tamaños de cadena con paso desde 12.7 mm hasta 50.8 mm (tamaños especiales al solicitarlo) disponibles
  • Todas las dimensiones de acuerdo con las normas de DIN, ANSI e ISO

Documentación

Rexnord RexAthletic Roller Chain

ECE5-004_A4, ECE5-004_A4E

Ficha técnica | Inglés | 439 KB