X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Cadena de rodillos Link-Belt

La cadena de rodillos de rendimiento aprobado Link-Belt es una cadena de rodillos de doble paso. Esta cadena se utiliza en aplicaciones de carga ligera y mediana, tales como maquinaria agrícola o procesamiento de madera en la industria textil. Las cadenas Link-Belt cuentan con varios tipos entre los cuales escoger. De tipo estadounidense a europeo, recta a doble paso, y H-Series, la cadena Link-Belt es muy diversa y confiable.

Funciones y beneficios

  • La opción óptima para trabajos ligeros o medianos
  • Buena relación costo-beneficio
  • Buena disponibilidad

Detalles del producto

  • Marca consolidada
  • Cumple con los requerimientos de calidad de ISO
  • Rexnord garantiza el cumplimiento de los requerimientos de rendimiento

Documentación

Roller Chains with Straight Link Plates

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_with_straight_link_plates

Folleto | Inglés | 2 MB

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_H_Series_American_type

Catálogo | Inglés | 2 MB

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_European_type_stainless

Catálogo | Inglés | 2 MB

Roller Chains European Type

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_European_type

Folleto | Inglés | 2 MB

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_American_type_Stainless

Catálogo | Inglés | 2 MB

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_American_type

Catálogo | Inglés | 2 MB

Module_05_Link_Belt_Double_pitch_roller_chains

Catálogo | Inglés | 2 MB