X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

RexProX

La cadena de elevación de nueva generación. Una excelente opción para trabajar con perforadoras o construcciones viales. Principalmente para transmisiones de trabajo pesado y fines de levantamiento o altas capacidades de carga. La cadena de elevación para condiciones extremas RexProX tiene una protección excelente debido a nuestra lubricación RexPro.

Funciones y beneficios

  • Resistencia a impactos extremadamente alta
  • Extremadamente resistente, incluso en condiciones difíciles
  • Cumple con las excelentes normas de RexPro
  • Área de rodamiento ampliada
  • Mayor resistencia a la tracción
  • Máxima resistencia a la fatiga 

Detalles del producto

  • Cumple con las excelentes normas de RexPro
  • Área de rodamiento ampliada
  • Mayor resistencia a la tracción
  • Máxima resistencia a la fatiga
  • Compatible con el tipo europeo
  • Para transmisión de energía de alto rendimiento
  • Resistencia a impactos extremadamente alta

Documentación

Rex RexProX Leaf Chain

ECE5-017_A4

Ficha técnica | Inglés | 333 KB