X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

RexAthletic

La cadena de elevación de rendimiento extremo RexAthletic es una excelente opción cuando se trata del manejo de materiales o máquinas herramientas. Tiene mejor resistencia al desgaste, resistencia a la fatiga y cumple con los sistemas de gestión ambiental. 

Funciones y beneficios

  • Intervalos de relubricación más largos
  • Lubricante sintético especial de larga vida útil
  • Mayor resistencia al desgaste
  • Ecológica: menor cantidad de relubricación 

Detalles del producto

  • Intervalos de relubricación significativamente más largos
  • Dimensiones y propiedades mecánicas, tales como resistencia a la tracción y resistencia a la fatiga
  • Mayor resistencia al desgaste por un factor de 2
  • Número de etiqueta para mejor rastreabilidad
  • Ecológica: menor requerimiento de lubricante
  • Bajo nivel de ruido para mayor seguridad y comodidad en el lugar de trabajo
  • Repuestos compatibles para todas las cadenas estándar
  • La versión RexAthletic está disponible al solicitarlo para todas las cadenas de elevación en las series AL, BL y F Series, de conformidad con ISO 4347 y funciona con cadenas estándar
  • Temperatura operativa: De -15 °C a +55 °C
  • Lubricante especial de larga vida útil optimizado por Rexnord

Documentación

Rexnord RexAthletic Leaf Chain

ECE5-013_A4

Ficha técnica | Inglés | 458 KB