Cadena forjada
Rexnord ofrece cadenas forjadas como la cadena forjada estándar, la cadena X Series y la cadena S Series. La cadena forjada estándar combina fuerza y peso relativamente ligero para convertirse en una buena opción para uso en tranvías, barras raspadoras y bandas transportadoras de ensamble. Construcción totalmente forjada con eslabones y pernos templados por completo que garantizan una vida útil larga. La cadena X Series se flexiona vertical y horizontalmente, lo cual la hace perfecta para bandas transportadoras elevadas con curvas verticales. La cadena S Series cuenta con un eslabón de bloque forjado completamente templado, barras laterales externas de acero templado por inducción, y remaches de estaca templados por inducción, para mayor resistencia al desgaste, mayores tensiones del sistema y retención positiva de remaches.