Cadena fundida

La cadena fundida de Rexnord brinda una alternativa a las cadenas de acero soldado y comercial, en aplicaciones en las que la corrosión grave o el calor son un problema. Están hechas de eslabones de compensación fundidos y acoplados con pernos o remaches de acero. Las cadenas fundidas podrían ser un poco más adecuadas para aplicaciones en atmósferas fuertemente corrosivas o en las que las temperaturas de la cadena sobrepasan los 500 °F. Las cadenas de combinación fundidas proporcionarían un servicio superior cuando las cargas pesadas descendentes y el deslizamiento sobre una superficie extremadamente arenosa o abrasiva hayan causado un problema de desgaste de la cadena. Donde, además, se han encontrado problemas con roturas de cadena debido a cargas de alto impacto.

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Cadena fundida.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+49 27 41 / 2 84-0