X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

L-500 Laminated Series 

Estas cadenas de rodillos de bloque están hechas de placas de acero laminado y se utilizan ampliamente en aplicaciones de transmisión de energía, que varían desde aplicaciones industriales generales, hasta operaciones en áreas especializadas, tales como el procesamiento de alimentos, equipo pesado de construcción o incluso en el mantenimiento demandante de yacimientos petrolíferos.

Funciones y beneficios

  • Las cadenas estándar de rodillos simples y múltiples se encuentran disponibles en muchos tamaños.
  • Cadenas de transmisión de doble paso disponibles para transmisiones de velocidades más lentas en centros largos.
  • Lubricación previa de fábrica para altas temperaturas para una larga vida útil a mayores velocidades.
  • Cadena de rodillos estándar de acero inoxidable que brinda excelente resistencia a la corrosión.
  • Perno cementado para máxima vida útil.
  • Modificaciones de cadenas disponibles para condiciones de operación especiales.
  • Barras laterales de cintura ancha para resistencia superior a la fatiga.
  • Pernos blindados para máxima resistencia al desgaste.
  • Pretensada luego del ensamble para reducir roturas prematuras por desgaste.

Detalles del producto

  • Paso de 1 pulgada
  • Eslabones de bloque que varían desde 3/16 pulgada hasta 1/2 pulgada de ancho
  • El paso se mide entre los centros de pernos alternados en una cadena tensada, en lugar de entre los centros de pernos adyacentes
  • Se utiliza en bandas transportadoras de carga ligera y baja velocidad
  • La superficie ancha puede arrastrarse junto con una guía para disminuir la carga catenaria en los piñones
  • La tolerancia de la longitud de la cadena de bloque es de –0 a +1/16" por pie