Transmisiones por engranaje Falk CT-Series

Una marca de confianza para las torres de enfriamiento

Con más de 100 años de experiencia confiable en engranajes, la resistencia y valor superiores de la marca Falk se extienden hasta la creciente cartera de productos y servicios de torres de enfriamiento de Rexnord. Las transmisiones por engranaje Falk CT-Series, ofrecidas por los mismos fabricantes de acoplamientos compuestos Addax, están específicamente diseñadas para los rigores duros de las aplicaciones de torres de enfriamiento y transmisiones verticales.

¿Qué puede hacer la CT-Series para su aplicación?

Beneficios de las transmisiones por engranaje CT-Series

Operación confiable

Todas las unidades se prueban para detectar fugas y ruido/vibración excesiva antes de enviarse, proporcionando un desempeño óptimo desde el primer día.

Vida útil prolongada del sistema

Los engranajes cónicos en espiral y helicoidales diseñados para una operación de baja vibración reducen la tensión general en componentes críticos del sistema, prolongando la vida útil operativa del sistema de la torre de enfriamiento.

Apoyo inigualable

Falk mantiene la huella más grande de cualquier fabricante de engranajes en EE.UU. y proporciona una red global extensa que ofrece mantenimiento y reparaciones en el sitio, así como reconstrucciones y soluciones de almacenamiento.

Soluciones en paquetes

Con una amplia oferta de productos y servicios para torres de enfriamiento, incluyendo acoplamientos compuestos Addax y servicios industriales Rexnord (RIS), Rexnord proporciona una solución total para sus necesidades de transmisión de energía en torres de enfriamiento.

Más información sobre Engranajes transmisores Falk CT-Series

La NUEVA transmisión por engranaje de ángulo recto tipo CTA

Fácil reemplazo de otras cajas de engranajes de OEM para aplicaciones de enfriamiento y transmisiones verticales

Desplácese para obtener más información

Pintura estándar de grado marino que garantiza una larga vida de servicio en el duro ambiente de la torre de enfriamiento.
Anillo laberíntico y sellos de borde radial dobles proporcionan triple protección contra la contaminación de los rodamientos de salida.
Las aletas de carcasa vertical maximizan la convección natural, mejorando el desempeño térmico.
Cumple con las normas de CTI y AGMA para aplicaciones de torres de enfriamiento.
Los engranajes cónicos en espiral cuentan con un acabado que utiliza un proceso de vanguardia de corte duro para reducir el ruido y la vibración.
Pintura estándar de grado marino que garantiza una larga vida de servicio en el duro ambiente de la torre de enfriamiento.
Anillo laberíntico y sellos de borde radial dobles proporcionan triple protección contra la contaminación de los rodamientos de salida.
Las aletas de carcasa vertical maximizan la convección natural, mejorando el desempeño térmico.
Cumple con las normas de CTI y AGMA para aplicaciones de torres de enfriamiento.
Los engranajes cónicos en espiral cuentan con un acabado que utiliza un proceso de vanguardia de corte duro para reducir el ruido y la vibración.
Cerrar
Productos

Documentación

Falk CT-Series – Type CTA

GR1-010

Folleto | Inglés | 1 MB

Power Transmission Solutions for Cooling Towers

GR5-041

Ficha técnica | Inglés | 804 KB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Engranajes transmisores Falk CT-Series.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811