X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Transmisiones por engranaje Ultramite

Las transmisiones de eje paralelo Falk Ultramite están diseñadas para tener una mayor vida de servicio. Un piñón integral de alta velocidad está totalmente sostenido por rodamientos dentro de la caja de engranajes y no por rodamientos del motor, mientras que los sellos de borde doble evitan la contaminación. Dado que Ultramite es independiente del motor, es posible el uso de motores NEMA cara C o motores IEC. Con una garantía de remoción de por vida, los montajes de eje que usan nuestro buje cónico TA patentado están garantizados para salir del eje, independientemente de la duración del servicio o las condiciones de operación, de lo contrario Rexnord lo reemplazará de forma gratuita.

Más información sobre Transmisiones por engranaje Ultramite UJ

Guía interactiva Serie UJ

Desplácese sobre las características para explorar diferentes partes del Serie UJ.

1
El diseño independiente del motor y el innovador buje no metálico proporcionan una fácil instalación y extracción del motor.
2
Los sellos de borde doble en los ejes de alta y baja velocidad evitan la entrada de contaminantes, extendiendo la vida útil de la lubricación de la caja de engranajes.
3
El tope de retención montado e integrado de alta velocidad proporciona una solución rentable para aplicaciones no reversibles.
4
Dos estilos de bridas de baja velocidad se encuentran disponibles para cumplir con las especificaciones de montaje de su aplicación.
5
Los bujes cónicos TA patentados con extracción garantizada del eje, independientemente de la duración del servicio o las condiciones de funcionamiento.
Cerrar

Documentación

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Ficha técnica | Inglés | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Folleto | Inglés | 1 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Transmisiones por engranaje Ultramite UJ.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811