Engranajes transmisores Y-Unit
Los engranajes transmisores de Falk se han beneficiado de la investigación especializada, diseño y conocimientos técnicos de construcción. Estas transmisiones de flecha paralela fabricadas con precisión se han convertido en el estándar de las aplicaciones exigentes en toda la industria.
Para mantener esta reputación y estar un paso adelante de los requisitos industriales actuales, nuestros engranajes transmisores Y Unit transmiten capacidades mayores de hasta 10,000 hp (y 2.8 millones de lb-pulg en torque de salida) sin aumentar el tamaño de la carcasa.
Esto significa mejor resistencia y rendimiento, día tras día y año tras año.