X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar
Inicio Engranajes Engranajes transmisores concéntricos en línea Engranajes transmisores de mezcladores Ultramite

Engranajes transmisores de mezcladores Ultramite

Las transmisiones por engranajes concéntricos en línea Falk Ultramite están construidas para tener una vida de servicio más larga. Ahora estamos expandiendo nuestra cartera con la primera opción del mezclador en línea Rexnord. Disponibles en 7 tamaños, están específicamente diseñados para manejar grandes cargas de empuje y aplicaciones de trabajo pesado. Todas las unidades se someten a pruebas de fugas y presión antes de salir de nuestras instalaciones. Dado que Ultramite es independiente del motor, el uso de motores NEMA cara C o motores IEC es posible. El innovador buje del motor elimina la fricción entre el motor y el engranaje transmisor. Este diseño ofrece una instalación fácil y permite cambios rápidos y sin problemas, incluso después de años de uso continuo y pesado.

Más información sobre Engranajes transmisores de mezcladores Ultramite

Guía interactiva del mezclador en línea

Desplácese por las características para explorar las diferentes partes del mezclador.
1

El innovador diseño del buje proporciona una instalación y una extracción más fáciles del motor.
2

Sello de borde doble exterior, protegido de la entrada.
3

La flecha de salida de trabajo pesado estándar y los rodamientos de rodillos cónicos se adaptan a las cargas de aplicación del mezclador sin la necesidad de sobredimensionar la unidad.
4

El pozo seco disponible en tamaños 310 y mayores, proporciona un diseño sin fugas ideal para aplicaciones sensibles a contaminantes: alimentos, productos químicos, agua/aguas residuales, farmacéuticos.
5

Al utilizar el pozo seco disponible, la bomba accionada por eje integral proporciona lubricación al juego de engranajes de alta velocidad
Cerrar

Documentación

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Ficha técnica | Inglés | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Folleto | Inglés | 1 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Engranajes transmisores de mezcladores Ultramite.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811