Engranajes transmisores Ultramite

Los engranajes transmisores concéntricos en línea Falk Ultramite están construidos para tener una vida de servicio más larga. Un piñón integral de alta velocidad está totalmente sostenido por rodamientos dentro de la caja de engranajes y no por rodamientos del motor, mientras que los sellos de borde doble evitan la contaminación. Dado que Ultramite es independiente del motor, el uso de motores NEMA cara C o motores IEC es posible. El innovador buje del motor elimina la fricción entre el motor y el engranaje transmisor. Este diseño ofrece una instalación fácil y permite cambios rápidos y sin problemas, incluso después de años de uso continuo y pesado.  Están disponibles varias posiciones de montaje, incluyendo en base, muro, parte superior, vertical, eje y brida. Los motorreductores Falk Ultramite tienen clasificaciones de servicio continuo por parte de la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Engranajes (AGMA).

¿Necesita ayuda para seleccionar un producto?

Buscar por Aplicación, Nomenclatura, Fabricante.

Comience aquí

Documentación

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Ficha técnica | Inglés | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Folleto | Inglés | 1 MB

Falk Ultramite Gearmotors

281-810

Guía de intercambio | Inglés | 1 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Engranajes transmisores UC Ultramite.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811