Engranajes transmisores UltraMax
La transmisión Falk UltraMax brinda todo el rendimiento de un engranaje transmisor de flecha paralela con la economía de un motorreductor. Diseñada para enfrentar los retos difíciles de la operación de engranajes transmisores concéntricos de trabajo mediano y pesado, UltraMax le brinda todo lo que necesita, desde diseño y durabilidad excepcionales, hasta vida útil larga, fácil mantenimiento y eficiencia general. Con UltraMax, usted recibe más potencia por su dinero, con ahorros de hasta 30% sobre un engranaje transmisor de flecha paralela de clasificación comparable. UltraMax puede utilizarse en aplicaciones de alto torque que alguna vez requirieron transmisiones de flecha paralela. Resistente y versátil, el UltraMax compacto y de alta duración ofrece un diseño concéntrico con funciones completas que funciona en los mercados globales modernos.
¿Necesita ayuda para seleccionar un producto?
Buscar por Aplicación, Nomenclatura.
Comience aquí
+
Opciones de selección y configuración
Aproveche los algoritmos de selección de mejores prácticas de Rexnord para ayudar a elegir el producto indicado para su aplicación.
¿Ya sabe cuál producto quiere? Ingrese aquí la nomenclatura para ver el producto.