X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Un diseño único para compensar las desalineaciones axiales, radiales y angulares

El eje de transmisión torsionalmente rígido CENTALINK, diseñado con una cinemática excelente, proporciona una compensación confiable de la desalineación y una operación sobresaliente. Las articulaciones del eje de transmisión CENTALINK están especialmente diseñadas para empujar y halar, y están unidas por pernos con bujes de caucho flexible. Funcionan juntos como el codo y la muñeca de un brazo, el diseño único y de alto rendimiento compensa las desalineaciones axiales, radiales y angulares al tiempo que ofrece el mayor grado de aislamiento eléctrico y reducción del ruido natural de la estructura. El eje de transmisión CENTALINK protege su sistema de la corrosión y asegura una reducción significativa de la transmisión de ruido. Fácil de instalar, el diseño patentado asegura bajos costos de mantenimiento durante la vida útil del eje. Los ejes de transmisión CENTALINK están disponibles en tamaños intermedios y de especialidad opcionales, así como una amplia serie estándar; también están disponibles con un diseño de eje de fibra de carbono o de fibra de vidrio. Para lo mejor en adaptabilidad, durabilidad y confiabilidad probada, el eje de transmisión CENTALINK es una solución confiable para muchas aplicaciones.

Acoplamiento CENTALINK

Desplácese para obtener más información

Más información sobre CENTALINK

¿Qué ofrece CENTALINK que otros ejes de transmisión no ofrecen?

Adaptable

El eje de transmisión CENTALINK, al ofrecer una amplia variedad de tamaños intermedios y de especialidad, puede abarcar largas distancias y funcionar en muchas aplicaciones diferentes.

Facilidad del servicio

Con verificaciones visuales fáciles para evaluar el estado de los bujes de caucho, no se requieren herramientas especiales para el mantenimiento del eje de transmisión CENTALINK.

Flexible

Los elementos CENTAX torsionalmente flexibles pueden combinarse con el eje de transmisión CENTALINK para permitir una afinación óptima de la situación torsional.

Operación silenciosa

El eje de transmisión CENTALINK es una solución de eje sin mantenimiento y silenciosa, diseñado con cuatro bujes de caucho colocados con precisión para asegurar una reducción significativa del ruido.

Cerrar

Documentación

CL--07-08

Catálogo | Inglés | 1 MB