Un diseño de alto rendimiento y a prueba de fallas con alta rigidez de torsión

El diseño liso y compacto simple de la serie CENTAFLEX-X significa que los acoplamientos son de bajo peso y baja inercia. Este diseño de alto rendimiento ofrece una alta velocidad permitida, grandes diámetros permitidos y una transmisión de torque uniforme. El acoplamiento no requiere mantenimiento y está a prueba de fallas. Los elementos del acoplamiento pueden desmantelarse sin un desplazamiento axial. La transmisión es fácil de desconectar y girar sin desmantelarla. No se imponen fuerzas de reacción axial en el eje y el rodamiento durante la transmisión de torque. El elemento se limpia con aire a su alrededor, alejando el calor y asegurando una operación fresca incluso en condiciones extremas. Un elemento flexible de plástico de trabajo pesado con bujes de acero introducidos a presión y las propiedades de elasticidad plegables permiten compensar las desalineaciones axiales y angulares. Cuando se utiliza como un eje de transmisión, el CENTAFLEX-X ofrece también flexibilidad radial. El CENTAFLEX-X, con un elemento resistente al aceite, es adecuado para muchas aplicaciones de trabajo pesado en aplicaciones industriales y de control de movimiento.

Acoplamiento CENTAFLEX-X

Desplácese para obtener más información

Elementos de caucho: Un diseño torsionalmente rígido hecho de elastómero de poliéster para usarse en transmisiones hidráulicas diésel
Bujes especiales: El elemento de caucho incluye bujes de acero sujetados con pernos de manera alternada a los cubos en la dirección axial y radial. Los bujes radiales están firmemente moldeados por inyección en el elemento
Conexión por tornillo: Conexión alternada con tornillo axial y radial del elemento flexible a los cubos mediante sujetadores de gran resistencia a la tracción y de fijación automática
Elementos de caucho: Un diseño torsionalmente rígido hecho de elastómero de poliéster para usarse en transmisiones hidráulicas diésel
Bujes especiales: El elemento de caucho incluye bujes de acero sujetados con pernos de manera alternada a los cubos en la dirección axial y radial. Los bujes radiales están firmemente moldeados por inyección en el elemento
Conexión por tornillo: Conexión alternada con tornillo axial y radial del elemento flexible a los cubos mediante sujetadores de gran resistencia a la tracción y de fijación automática
Más información sobre CENTAFLEX-X

¿Qué hace diferente a CENTAFLEX-X?

Altamente flexible

CENTAFLEX-X, de bajo peso y baja inercia, incluye los elementos y cubos de la marca registrada CENTA.

Reforzado

El elemento extremadamente delgado y resistente es torsionalmente muy rígido y sin contragolpe, al tiempo que ofrece también flexibilidad en las direcciones angular y axial.

Auto fijación

Debido a que el elemento de la serie CENTAFLEX-X está ventilado, el calor que se genera se retira fácilmente; es resistente al aceite y capaz de resistir temperaturas de hasta 150 °C (300 °F).

Instalación fácil

Se entrega previamente ensamblado; al aflojar los tornillos axiales, la transmisión puede desconectarse y girarse fácilmente sin desmantelarla, asegurando una instalación y mantenimiento fáciles.

Cerrar
CENTAFLEX-X

CENTAFLEX-X

El CENTAFLEX-X es un acoplamiento torsionalmente rígido con alta densidad de potencia. Con un diseño para alto rendimiento bajo condiciones extremas, el CENTAFLEX-X es confiable y no requiere mantenimiento. La serie CENTAFLEX-X, diseñada con un elemento flexible de plástico de trabajo pesado con bujes de acero introducidos a presión, incluye un diseño a prueba de fallas con alta rigidez de torsión y cero contragolpes. Las propiedades elásticas flexibles permiten la compensación de desalineaciones significativas axiales y angulares, lo que asegura una larga vida útil. Como eje de transmisión, el CENTAFLEX-X ofrece también una flexibilidad radial adicional. Es extremadamente ligero y ventilado para un funcionamiento incluso bajo temperaturas ambientes extremadamente altas. Fácil de instalar, el CENTAFLEX-X-S incluye un ensamblaje ciego con un esfuerzo mínimo para el montaje. La serie CENTAFLEX-X es una solución ideal de acoplamiento o eje de transmisión para las transmisiones de control de movimiento en sistemas de envasado, llenado, etiquetado y sistemas similares basados en servo motor.
Solicitar información →

Documentación

CF-X--10-12

Catálogo | Inglés | 1 MB