Construido para torques elevados en espacios confinados.

La serie CENTAFLEX-T fue diseñada con base en el principio de un cojinete de puente, con alta densidad de potencia y buenas propiedades de desalineación. El CENTAFLEX-T, superior a otras soluciones de tipo cuña, ofrece alto rendimiento en un diseño compacto y omite el cubo de estrella gracias a su geometría optimizada. El CENTAFLEX-T, disponible como un eje de transmisión de velocidad constante, es fácil de manejar con un bajo mantenimiento y costo debido al menor número de elementos en cuña. La instalación es fácil y asegura una integración segura al tren motriz.

Acoplamiento CENTAFLEX-T

Desplácese para obtener más información

Elementos de caucho: El CENTAFLEX-T le brinda una cinemática especial al mercado y ofrece una alta rigidez de torsión y densidad de potencia
Tipo de cuña: Ofrece compensación a las desalineaciones en las líneas motrices, donde se requiere una alta capacidad de torque
Facilidad de montaje: Con las herramientas especiales proporcionadas, la instalación axial y radial del acoplamiento es rápida sin necesidad de cubos de estrella o dentados
Ejes de transmisión: Disponible como un eje de transmisión homocinético para una compensación confiable de desalineaciones y una operación sin contratiempos en espacios confinados.
Elementos de caucho: El CENTAFLEX-T le brinda una cinemática especial al mercado y ofrece una alta rigidez de torsión y densidad de potencia
Tipo de cuña: Ofrece compensación a las desalineaciones en las líneas motrices, donde se requiere una alta capacidad de torque
Facilidad de montaje: Con las herramientas especiales proporcionadas, la instalación axial y radial del acoplamiento es rápida sin necesidad de cubos de estrella o dentados
Ejes de transmisión: Disponible como un eje de transmisión homocinético para una compensación confiable de desalineaciones y una operación sin contratiempos en espacios confinados.
Más información sobre CENTAFLEX-T

¿Por qué elegir los acoplamientos CENTAFLEX-T?

Instalación fácil

La instalación de los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-T es fácil con herramientas estándar; esto hace que el montaje sea rápido y fácil y le ahorra tiempo y dinero.

Modular

El CENTAFLEX-T está disponible en una amplia variedad de disposiciones por lo que tiene una amplia base de aplicación, especialmente cuando se combina con otros componentes CENTA.

Alta capacidad de torque

El diseño de tipo cuña de la serie CENTAFLEX-T compensa las desalineaciones en las aplicaciones donde el toque es extremadamente alto (como la salida de la caja de engranajes en transmisiones de las ruedas de un vagón ferroviario).

Alta rigidez de torsión

El diseño de la serie CENTAFLEX-T incluye una cinemática única en el mercado con una alta rigidez de torsión y densidad de potencia, incluso dentro de espacios confinados.

Cerrar

Documentación

CF-T-EN-03-17

Catálogo | Inglés | 1 MB