Un diseño compacto pero robusto para obtener un rendimiento óptimo

La serie CENTAFLEX-K es un acoplamiento compacto de dos piezas con alta rigidez de torsión y operación sin resonancia. Idealmente adecuado para equipos de construcción impulsados por hidrostática, las aplicaciones de baja potencia son fáciles de manejar por el CENTAFLEX-K. Construido con plástico reforzado de fibra de vidrio resistente a impactos, el CENTAFLEX-K es altamente robusto con un diseño axialmente corto. La serie CENTAFLEX-K, duradera y económica, es resistente al aceite y adecuada para aplicaciones de alta temperatura ambiental. La serie incluye un ensamblaje ciego para minimizar los requisitos de esfuerzo para el montaje. El CENTAFLEX-K, que se envía con un cubo de estrella preensamblado y conexiones de volante de conformidad con SAE, está disponible con el cubo de sujeción estriado CENTALOC para eliminar la corrosión por fricción y también está disponible para volantes no estándar.

Acoplamiento CENTAFLEX-K

Desplácese para obtener más información

Material reforzado: Este acoplamiento es una combinación de acero con un polímero especial de temperatura estabilizada, altamente resistente a impactos
Cubos: Los cubos modificables pueden alterarse en forma y longitud, según sea necesario. También pueden incluir un dispositivo de sujeción CENTALOC para reducir la fricción.
Ligero: Diseño compacto y ligero, seguro de operar con una larga vida de servicio que maximiza su uso en aplicaciones industriales
Material reforzado: Este acoplamiento es una combinación de acero con un polímero especial de temperatura estabilizada, altamente resistente a impactos
Cubos: Los cubos modificables pueden alterarse en forma y longitud, según sea necesario. También pueden incluir un dispositivo de sujeción CENTALOC para reducir la fricción.
Ligero: Diseño compacto y ligero, seguro de operar con una larga vida de servicio que maximiza su uso en aplicaciones industriales
Más información sobre CENTAFLEX-K

¿Por qué comprar los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-K?

Ligero

Los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-K tienen un diseño muy ligero sin poner en riesgo ninguno de los aspectos de durabilidad y rendimiento que se espera de los productos CENTA.

Resistente a temperaturas

El CENTAFLEX-K está construido con una poliamida de temperatura estabilizada y resistente a impactos y es resistente al aceite y adecuado para aplicaciones de alta temperatura ambiental.

Compacto

La serie CENTAFLEX-K es suficientemente compacta para adaptarse a dimensiones pequeñas, lo que la hace especialmente ideal para muchas aplicaciones industriales.

Reforzado

Los materiales robustos y el diseño de ingeniería de precisión de la serie CENTAFLEX-K ofrecen una larga vida de servicio incluso en entornos de alta vibración y alta temperatura.

Cerrar