Acoplamientos torsionales CENTAX
Debido a su construcción para aplicaciones en el campo de la energía, ferrocarril, industrial y de la marina, los acoplamientos torsionales CENTAX ofrecen un diseño fácil de instalar, incondicional y de alta ingeniería.
Incondicional, fácil de instalar y muy flexible
Los acoplamientos torsionales CENTAX están construidos para los compresores impulsados por diésel y gas, accionamientos de bomba y aplicaciones industriales similares. Los acoplamientos CENTAX, económicos, fáciles de montar y sencillos de instalar, son una solución simple construidos con una calidad inigualable. Los acoplamientos CENTAX torsionalmente suaves incluyen un elemento de tacos de caucho con una alta flexibilidad torsional y radial. Los diseños de los acoplamientos pueden conectarse de manera axial para una mayor facilidad de montaje. El diseño compacto y económico hace que la cartera de CENTAX sea una solución ideal para muchas aplicaciones. Con tantas opciones y variaciones para aumentar las cualidades de amortiguación, compensar las desalineaciones axial, angular y radial y cubrir una variedad de torques desde 400 hasta 800,000 Nm, existe una gran variedad de soluciones en la cartera de CENTAX.
Acoplamiento CENTAX
Desplácese para obtener más información
Elementos de caucho: Los elementos CENTAX torsional y radialmente suaves ofrecen una excelente desalineación y amortiguación.
Libre de mantenimiento: La combinación de acero con una poliamida especial altamente resistente a impactos y de temperatura estable hace que el mantenimiento sea algo innecesario.
Diseño compacto: longitud de montaje corta, sencillo de montar
Diseño personalizado: los cubos pueden especificarse con ajustes por estrías, ajustes por interferencia o cubos de sujeción.
Elementos de caucho: Los elementos CENTAX torsional y radialmente suaves ofrecen una excelente desalineación y amortiguación.
Libre de mantenimiento: La combinación de acero con una poliamida especial altamente resistente a impactos y de temperatura estable hace que el mantenimiento sea algo innecesario.
Diseño compacto: longitud de montaje corta, sencillo de montar
Diseño personalizado: los cubos pueden especificarse con ajustes por estrías, ajustes por interferencia o cubos de sujeción.