Una solución de acoplamientos altamente flexibles y adaptables

El sistema de acoplamiento CENTAX-SEC ofrece flexibilidad, personalización y un diseño modular para casi cualquier sistema. Especialmente diseñado para transmisiones auxiliares y principales impulsadas por diésel, los componentes son configurables en varias combinaciones, lo que permite soluciones personalizadas rápidas y eficaces. El programa de acoplamiento de CENTAX-SEC protege la transmisión frente a vibraciones torsionales, es capaz de compensar desalineaciones y amortiguar la vibración y el ruido, el CENTAX-SEC es un sistema confiable. Los elementos de caucho en cizallamiento son torsional y radialmente flexibles con tres componentes opcionales para mejorar las capacidades angulares y axiales: las membranas, las articulaciones y los pernos ofrecen una flexibilidad adicional. La elasticidad torsional de cada aplicación se afina mediante componentes personalizados; los impactos y las vibraciones se amortiguan y se disminuyen los niveles de ruido. Con características de ingeniería avanzada y flexibilidad, la serie CENTAX-SEC ofrece la cartera más multifacética en el mercado.

Acoplamiento CENTAX-SEC

Desplácese para obtener más información

Elementos de caucho: son torsional y radialmente flexibles. En combinación con componentes opcionales, cada aplicación obtiene la flexibilidad necesaria en la dirección axial y angular.
Diseño modular: Diversas combinaciones de los componentes CENTAX-SEC resultan en una modularidad que permite soluciones personalizadas rápidas y eficaces.
Acoplamientos de articulación: Son una combinación de elementos de caucho con articulaciones para una demanda extrema de capacidad de desalineación. Para motores de montaje extremadamente suaves, aplicaciones de tensión de impacto y desacoplamiento acústico.
Elementos de caucho: son torsional y radialmente flexibles. En combinación con componentes opcionales, cada aplicación obtiene la flexibilidad necesaria en la dirección axial y angular.
Diseño modular: Diversas combinaciones de los componentes CENTAX-SEC resultan en una modularidad que permite soluciones personalizadas rápidas y eficaces.
Acoplamientos de articulación: Son una combinación de elementos de caucho con articulaciones para una demanda extrema de capacidad de desalineación. Para motores de montaje extremadamente suaves, aplicaciones de tensión de impacto y desacoplamiento acústico.
Más información sobre CENTAX-SEC

¿Por qué elegir los acoplamientos CENTAX-SEC?

Flexible

El CENTAX-SEC ofrece elementos de caucho en cizallamiento disponibles en varios grados diferentes de dureza Shore, que habilita la flexibilidad torsional de acoplamientos que se adapta a cada aplicación.

Adaptable

Con una gran variedad de configuraciones y componentes opcionales disponibles, el sistema de acoplamiento CENTAX-SEC ofrece una de las carteras más multifacéticas del mercado.

Compensa la desalineación

Los elementos de caucho CENTAX-SEC son torsional y radialmente flexibles y se combinan con tres componentes opcionales para una flexibilidad axial y angular adicional.

Modular

Un dispositivo a prueba de fallas disponible de manera opcional asegura que su tren motriz continúe proporcionando una conexión en caso de que falle un elemento de caucho.

Cerrar

Documentación

CX-SEC-EN-13-17

Catálogo | Inglés | 5 MB