X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Embragues centrífugos controlados por velocidad

Los embragues centrífugos controlados por velocidad CENTASTART-V se pueden adaptar a muchos sistemas, incluidas las aplicaciones marinas e industriales. Las vibraciones torsionales y los impactos se amortiguan, lo que reduce el desgaste del equipo. Esto significa que los embragues CENTASTART-V están construidos para durar incluso en condiciones difíciles. Una combinación de un elemento de caucho de la serie CENTAFLEX-A altamente flexible sometido únicamente a tensión comprensiva y varias pesas centrífugas con forro antifricción conectado mediante resortes tensores forman el sistema de CENTASTART-V, creando así un diseño térmicamente resistente con una velocidad de enganche definible con precisión. El CENTASTART-V permite un acoplamiento suave y una transmisión de potencia sin deslizamiento cuando se alcanza la velocidad de enganche y protege contra una sobrecarga. Disponible en muchas configuraciones, los diseños estándar y especial, con conexiones de volante de conformidad con SAE y para volantes no estándar.

Acoplamiento CENTASTART-V

Desplácese para obtener más información

Larga vida útil: El forro antifricción es del tamaño suficiente y está hecho de un material altamente resistente a la abrasión. Garantiza valores antifricción constantes y menores tasas de desgaste.
Acoplamiento altamente flexible: Transmisión del acoplamiento CENTAFLEX-A y la amortiguación de la vibración torsional integrados que también puede ser el elemento para compensar la desalineación de cualquier tipo.
Embrague centrífugo: una combinación de un elemento de caucho altamente flexible y varias pesas centrífugas con forro antifricción conectados por resortes tensores.
Larga vida útil: El forro antifricción es del tamaño suficiente y está hecho de un material altamente resistente a la abrasión. Garantiza valores antifricción constantes y menores tasas de desgaste.
Acoplamiento altamente flexible: Transmisión del acoplamiento CENTAFLEX-A y la amortiguación de la vibración torsional integrados que también puede ser el elemento para compensar la desalineación de cualquier tipo.
Embrague centrífugo: una combinación de un elemento de caucho altamente flexible y varias pesas centrífugas con forro antifricción conectados por resortes tensores.
Más información sobre CENTASTART-V

¿Por qué elegir un embrague CENTASTART?

Alta flexibilidad torsional

El sistema CENTASTART-V ofrece elementos de caucho en diferentes grados de dureza Shore, amortigua vibraciones torsionales e impactos y reduce el desgaste del equipo.

Modularidad

Con muchas variaciones disponibles en el sistema CENTASTART-V, los embragues se adaptan con exactitud a cada aplicación y a cada entorno.  Se puede adaptar a ejes de cardán que cuentan con un cubo para un montaje directo del eje o se proveen con una solución de eje CENTA integrado, el CENTASTART-V es sumamente modular.

Compacto

Dimensiones extremadamente compactas

Resistente a temperaturas

Un diseño térmicamente resistente con velocidad de enganche definible con precisión

Cerrar

Documentación

CS-V--05-17

Catálogo | Inglés | 5 MB